Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    Masterpact
    краткое название устройства
    CT
    тип устройства или его аксессуаров
    Вспомогательный контакт
    область применения
    Управление
    совместимость серий продукта
    Masterpact MTZ1 автоматический выключатель
    Masterpact MTZ2 автоматический выключатель
    Masterpact MTZ3 автоматический выключатель
    состав сигнальных контактов
    1 НО/НЗ
    Дополнительные характеристики
    тип вспомогательных контактов
    Слаботочный
    назначение сигнальных контактов
    Положение «Испытание»
    исполнение выключателя
    Выкатной
    [Ie] номинальный рабочий ток
    DC-12: 0,3 А в 250 V постоянный ток
    DC-12: 0,8 А в 125 V постоянный ток
    DC-12: 2,5 А в 24/48 V постоянный ток
    AC-12: 5 А в 24/48 V переменный ток 50/60 Гц
    AC-12: 5 А в 240 V переменный ток 50/60 Гц
    AC-12: 5 А в 380 V переменный ток 50/60 Гц
    мин. нагрузка
    2 мА в 15 V
    Экологичность предложения
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    MasterPact MTZ - Catalogue numbers and spare parts 2019 - aIR circuit breakers and switch-disconnectors (Версия 1.4)
    Catalog MasterPact MTZ 2019 - Air circuit breakers and switch-disconnectors (Версия 3.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Masterpact MTZ1/MTZ2/MTZ3-Контакты положения (вкаченного (подсоединенного)/выкаченного (отсоединенного)/испытание) (Версия 04)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.05.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.