Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

MTZ1 4P 1250(A) H1 КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК ВЫКАТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    Masterpact
    наименование продукта
    Masterpact MTZ1
    краткое название устройства
    MTZ1 12 H1
    тип устройства или его аксессуаров
    Автоматический выключатель
    область применения
    Защита
    описание полюсов
    4P
    положение нейтрали
    Слева
    тип сети
    Переменный ток
    частота сети
    50/60 Гц
    код отключающей способности
    H1
    соответствие требованиям по изоляции
    Да в соответствии с IEC 60947-2
    selectivity category
    Category B
    Дополнительные характеристики
    тип управления
    Кнопка
    исполнение выключателя
    Выкатной
    монтажная опора
    Нижняя панель
    Направляющие
    [In] номинальный ток
    1250 А в 40 °C
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    1000 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    12 кВ в соответствии с IEC 60947-2
    [Icm] номинальная включающая способность (на к.з.)
    88 кА 220/415 V переменный ток в 50/60 Гц
    88 кА 440 V переменный ток в 50/60 Гц
    88 кА 500/525 V переменный ток в 50/60 Гц
    88 кА 660/690 V переменный ток в 50/60 Гц
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    номинал ТТ автоматического выключателя
    630 А
    800 А
    400 А
    1000 А
    1250 А
    performance level
    42 кА Icu в 220/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    42 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    42 кА Icu в 500/525 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    42 кА Icu в 660/690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    [Ics] номинальная рабочая отключающая способность
    в 220/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    в 500/525 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    в 660/690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    механическая износостойкость
    12500 циклы с периодическим профилактическим обслуживанием в соответствии с IEC 60947-2
    электрическая износостойкость
    3000 циклы 690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    6000 циклы 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    AC-23A: 3000 циклы 690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-3
    AC-23A: 6000 циклы 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-3
    AC-3: 6000 циклы 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-3
    шаг соединения
    70 мм
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    42 кА 0.5 с в соответствии с IEC 60947-2
    42 кА 1 с в соответствии с IEC 60947-2
    24 кА 3 с в соответствии с IEC 60947-2
    макс. время отключения
    25 мс
    maximum closing response time
    50 мс
    высота
    Выкатной автоматический выключатель без шасси: 259,5 мм
    Выкатной автоматический выключатель с шасси: 322 мм
    ширина
    Выкатной автоматический выключатель без шасси: 306,5 мм
    Выкатной автоматический выключатель с шасси: 358 мм
    глубина
    Выкатной автоматический выключатель без шасси: 207,5 мм
    Выкатной автоматический выключатель с шасси: 266 мм
    Условия эксплуатации
    стандарты
    IEC 60364-8-1
    IEC 60947-2
    сертификация продукта
    LCIE
    ASEFA
    степень загрязнения
    3 в соответствии с IEC 60947-1
    рабочая температура окружающей среды
    -25…70 °C
    температура окружающего воздуха при хранении
    -40…85 °C
    Экологичность предложения
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalog MasterPact MTZ 2019 - Air circuit breakers and switch-disconnectors (Версия 3.1)
    MasterPact MTZ - Catalogue numbers and spare parts 2019 - aIR circuit breakers and switch-disconnectors (Версия 1.4)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Masterpact MTZ - Basic and Standard Maintenance Procedures for IEC Devices (Версия 03)
    Masterpact MTZ1 - IEC Circuit Breakers and Switch-Disconnectors from 800 to 1600 A - User Guide (Версия 01)
    Masterpact MTZ IEC Circuit Breakers and Switch-Disconnectors - Maintenance Guide (Версия 03)
    Masterpact MTZ - Cybersecurity Guide (Версия 01)
    Дата 20.09.18
    Размер 635.8 KB
    Masterpact MTZ -Modbus Communication Guide (Версия 04)
    Дата 15.11.18
    Размер 3 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Circuit breaker Masterpact MTZ1 06...16 - 4P drawout - w/o Micrologic (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Micrologic X - Заявление о соответствии требованиям по радиочастотам (Версия 03)
    Masterpact MTZ1 - Выкатной автоматический выключатель или выключатель-разъединитель (Версия 01)
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.05.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Masterpact MTZ1 16H1 three pole draw out circuit breaker with Micrologic 5.0X control unit (Версия 1.0)
    Программное обеспечение - Примечания к выпускам
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Masterpact MTZ Micrologic X Control Unit - Firmware Release Note (Версия 05)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Masterpact MTZ1 16H1 three pole draw out circuit breaker with Micrologic 5.0X control unit (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.