Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

MTZ1 4P 1250(A) H2 КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК ВЫКАТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Masterpact
    наименование изделия
    Masterpact MTZ1
    краткое название устройства
    MTZ1 12 H2
    тип устройства или его аксессуаров
    Автоматический выключатель
    область применения
    Защита
    описание полюсов
    4P
    положение нейтрали
    Слева
    тип сети
    Переменный ток
    частота сети
    50/60 Гц
    код отключающей способности
    H2
    соответствие требованиям по изоляции
    Да в соответствии с IEC 60947-2
    вид селективности
    Category B
    Дополнительные характеристики
    способ управления
    Кнопка
    исполнение выключателя
    Выкатной
    монтажная опора
    Нижняя панель
    Направляющие
    [In] номинальный ток
    1250 А ( 40 °C )
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    1000 В в соответствии с IEC 60947-2 переменный ток 50/60 Гц
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    12 кВ в соответствии с IEC 60947-2
    [Icm] номинальная включающая способность (на к.з.)
    105 кА peak в 220/415 V переменный ток 50/60 Гц
    105 кА peak в 440 V переменный ток 50/60 Гц
    88 кА peak в 500/525 V переменный ток 50/60 Гц
    88 кА peak в 660/690 V переменный ток 50/60 Гц
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    690 V в соответствии с IEC 60947-2 переменный ток 50/60 Гц
    номинал ТТ автоматического выключателя
    1000 А
    1250 А
    400 А
    630 А
    800 А
    исполнение
    50 кА Icu в соответствии с IEC 60947-2 в 440 V переменный ток 50/60 Гц
    42 кА Icu в соответствии с IEC 60947-2 в 660/690 V переменный ток 50/60 Гц
    42 кА Icu в соответствии с IEC 60947-2 в 500/525 V переменный ток 50/60 Гц
    50 кА Icu в соответствии с IEC 60947-2 в 220/415 V переменный ток 50/60 Гц
    [Ics] номинальная рабочая отключающая способность
    Ics 50 кА в соответствии с IEC 60947-2 в 440 V переменный ток 50/60 Гц
    Ics 50 кА в соответствии с IEC 60947-2 в 220/415 V переменный ток 50/60 Гц
    Ics 42 кА в соответствии с IEC 60947-2 в 500/525 V переменный ток 50/60 Гц
    Ics 42 кА в соответствии с IEC 60947-2 в 660/690 V переменный ток 50/60 Гц
    механическая износостойкость
    12500 циклы с периодическим профилактическим обслуживанием в соответствии с IEC 60947-2
    электрическая износостойкость
    3000 циклы в соответствии с IEC 60947-2 в 690 V переменный ток 50/60 Гц
    6000 циклы в соответствии с IEC 60947-2 в 440 V переменный ток 50/60 Гц
    3000 циклы в соответствии с IEC 60947-3 в 690 V переменный ток 50/60 Гц AC-23A :
    6000 циклы в соответствии с IEC 60947-3 в 440 V переменный ток 50/60 Гц AC-23A :
    6000 циклы в соответствии с IEC 60947-3 в 440 V переменный ток 50/60 Гц AC-3 :
    шаг соединения
    70 мм
    [Icw] номинальный кратковременно выдерживаемый ток
    24 кА ( 3 с ) в соответствии с IEC 60947-2
    42 кА ( 0.5 с ) в соответствии с IEC 60947-2
    42 кА ( 1 с ) в соответствии с IEC 60947-2
    встроенная мгновенная защита
    81...99 кА
    максимальное время срабатывания
    25 мс
    максимальное время отключения
    <= 50 мс
    высота
    259.5 mm выкатной автоматический выключатель без шасси
    322 мм выкатной автоматический выключатель с шасси
    ширина
    306.5 mm выкатной автоматический выключатель без шасси
    358 мм выкатной автоматический выключатель с шасси
    глубина
    207.5 mm выкатной автоматический выключатель без шасси
    266 мм выкатной автоматический выключатель с шасси
    Условия эксплуатации
    стандарты
    IEC 60947-2
    IEC 60364-8-1
    сертификация продукта
    ASEFA
    LCIE
    степень загрязнения
    3 в соответствии с IEC 60947-1
    рабочая температура окружающей среды
    -25...70 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...85 °C
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    MasterPact MTZ - Catalogue numbers and spare parts 2019 - aIR circuit breakers and switch-disconnectors (Версия 1.4)
    Catalog MasterPact MTZ 2019 - Air circuit breakers and switch-disconnectors (Версия 3.0)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Masterpact MTZ -Modbus Communication Guide (Версия 04)
    Дата 15.11.18
    Размер 3 MB
    Masterpact MTZ IEC Circuit Breakers and Switch-Disconnectors - Maintenance Guide (Версия 02)
    Masterpact MTZ - Cybersecurity Guide (Версия 01)
    Дата 20.09.18
    Размер 635.8 KB
    Masterpact MTZ1 - IEC Circuit Breakers and Switch-Disconnectors from 800 to 1600 A - User Guide (Версия 01)
    Masterpact MTZ - Basic and Standard Maintenance Procedures for IEC Devices (Версия 02)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Circuit breaker Masterpact MTZ1 06...16 - 4P drawout - w/o Micrologic (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Masterpact MTZ1 - Выкатной автоматический выключатель или выключатель-разъединитель (Версия 01)
    Micrologic X - Заявление о соответствии требованиям по радиочастотам (Версия 03)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 05.04.19
    Размер 200 B
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 05.04.19
    Размер 200 B
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Masterpact MTZ1 16H1 three pole draw out circuit breaker with Micrologic 5.0X control unit (Версия 1.0)
    Программное обеспечение - Примечания к выпускам
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Masterpact MTZ Micrologic X Control Unit - Firmware Release Note (Версия 04)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Masterpact MTZ1 16H1 three pole draw out circuit breaker with Micrologic 5.0X control unit (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.