Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

MTZ1 4P 1000(A) HA КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК ВЫКАТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Masterpact
    краткое название устройства
    MTZ1 10 HA
    тип устройства или его аксессуаров
    Выключатель-разъединитель
    область применения
    Распределение
    наименование выключателя-разъединителя
    Masterpact MTZ1 10 HA
    описание полюсов
    4P
    тип сети
    Переменный ток
    частота сети
    50/60 Гц
    Дополнительные характеристики
    способ управления
    Кнопка
    исполнение выключателя
    Выкатной
    монтажная опора
    Шасси
    присоединение с верхней стороны
    Передний
    соединение с нижней стороны
    Передний
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    1000 А переменный ток 50/60 Гц 690 V
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    1000 В в соответствии с IEC 60947-3 переменный ток 50/60 Гц
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    12 кВ в соответствии с IEC 60947-3
    [Icw] номинальный кратковременно выдерживаемый ток
    20 кА ( 3 с ) в соответствии с IEC 60947-3
    36 кА ( 0.5 с ) в соответствии с IEC 60947-3
    36 кА ( 1 с ) в соответствии с IEC 60947-3
    [Icm] номинальная включающая способность (на к.з.)
    75 кА максимум 220...690 V переменный ток 50/60 Гц
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    690 V в соответствии с IEC 60947-3 переменный ток 50/60 Гц
    исполнение
    HA
    соответствие требованиям по изоляции
    Да в соответствии с IEC 60947-3
    индикатор положения контакта
    Да
    видимый разрыв
    Нет
    механическая износостойкость
    12500 циклы с обслуживанием в соответствии с IEC 60947-3
    электрическая износостойкость
    6000 циклы в соответствии с IEC 60947-3 440 V переменный ток 50/60 Гц AC-23A :
    3000 циклы в соответствии с IEC 60947-3 690 V переменный ток 50/60 Гц AC-23A :
    6000 циклы в соответствии с IEC 60947-3 440 V переменный ток 50/60 Гц AC-3 :
    шаг соединения
    70 мм
    высота
    322 мм шасси отдельно
    259.5 mm выкатной выключатель-разъединитель без шасси
    ширина
    358 мм шасси отдельно
    306.5 mm выкатной выключатель-разъединитель без шасси
    глубина
    266 мм шасси отдельно
    207.5 mm выкатной выключатель-разъединитель без шасси
    Условия эксплуатации
    масса продукта
    18 кг
    стандарты
    IEC 60947-3
    сертификация продукта
    LCIE
    степень защиты IP
    IP30
    степень загрязнения
    3 в соответствии с IEC 60947-1
    рабочая температура окружающей среды
    -25...70 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...85 °C
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Доступно
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    MasterPact MTZ - Catalogue numbers and spare parts 2019 - aIR circuit breakers and switch-disconnectors (Версия 1.4)
    Catalog MasterPact MTZ 2019 - Air circuit breakers and switch-disconnectors (Версия 3.0)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Masterpact MTZ -Modbus Communication Guide (Версия 04)
    Дата 15.11.18
    Размер 3 MB
    Masterpact MTZ IEC Circuit Breakers and Switch-Disconnectors - Maintenance Guide (Версия 02)
    Masterpact MTZ - Cybersecurity Guide (Версия 01)
    Дата 20.09.18
    Размер 635.8 KB
    Masterpact MTZ1 - IEC Circuit Breakers and Switch-Disconnectors from 800 to 1600 A - User Guide (Версия 01)
    Masterpact MTZ - Basic and Standard Maintenance Procedures for IEC Devices (Версия 02)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for LV847253: Switch-disconnector Masterpact MTZ1 06...16 HA - 4P drawout (Версия 1.0)
    Switch-disconnector Masterpact MTZ1 06...16 HA - 4P drawout (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Masterpact MTZ1 - Выкатной автоматический выключатель или выключатель-разъединитель (Версия 01)
    Micrologic X - Заявление о соответствии требованиям по радиочастотам (Версия 03)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.