Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

MTZ1 4P 1600(A) HA КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК ВЫКАТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    Masterpact
    тип устройства или его аксессуаров
    Выключатель-разъединитель
    область применения
    Распределение
    наименование выключателя-разъединителя
    Masterpact MTZ1 16 HA
    описание полюсов
    4P
    тип сети
    Переменный ток
    частота сети
    50/60 Гц
    Дополнительные характеристики
    тип управления
    Кнопка
    исполнение выключателя
    Выкатной
    монтажная опора
    Шасси
    присоединение с верхней стороны
    Передний
    соединение с нижней стороны
    Передний
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-3
    [Ie] номинальный рабочий ток
    1600 А переменный ток 50/60 Гц 690 V
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    1000 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-3
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    12 кВ в соответствии с IEC 60947-3
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    20 кА в течение 3 с в соответствии с IEC 60947-3
    36 кА в течение 0.5 с в соответствии с IEC 60947-3
    36 кА в течение 1 с в соответствии с IEC 60947-3
    [Icm] номинальная включающая способность (на к.з.)
    75 кА максимум 220...690 V переменный ток в 50/60 Гц
    категория применения
    AC-23A
    AC-3
    performance level
    HA
    соответствие требованиям по изоляции
    Да в соответствии с IEC 60947-3
    индикатор положения контакта
    Да
    видимый разрыв
    Нет
    механическая износостойкость
    12500 циклы с обслуживанием в соответствии с IEC 60947-3
    электрическая износостойкость
    AC-23A: 6000 циклы 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-3
    AC-23A: 3000 циклы 690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-3
    AC-3: 6000 циклы 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-3
    шаг соединения
    70 мм
    высота
    Шасси отдельно: 322 мм
    ширина
    Шасси отдельно: 358 мм
    глубина
    Шасси отдельно: 266 мм
    Условия эксплуатации
    масса продукта
    39 кг
    стандарты
    EN/IEC 60947-3
    сертификация продукта
    IECEE CB Scheme
    степень защиты IP
    IP30
    степень загрязнения
    3 в соответствии с IEC 60947-1
    рабочая температура окружающей среды
    -25…70 °C
    температура окружающего воздуха при хранении
    -40…85 °C
    Экологичность предложения
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    MasterPact MTZ - Catalogue numbers and spare parts 2019 - aIR circuit breakers and switch-disconnectors (Версия 1.4)
    Catalog MasterPact MTZ 2019 - Air circuit breakers and switch-disconnectors (Версия 3.0)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Masterpact MTZ - Cybersecurity Guide (Версия 01)
    Дата 20.09.18
    Размер 635.8 KB
    Masterpact MTZ -Modbus Communication Guide (Версия 04)
    Дата 15.11.18
    Размер 3 MB
    Masterpact MTZ IEC Circuit Breakers and Switch-Disconnectors - Maintenance Guide (Версия 03)
    Masterpact MTZ1 - IEC Circuit Breakers and Switch-Disconnectors from 800 to 1600 A - User Guide (Версия 01)
    Masterpact MTZ - Basic and Standard Maintenance Procedures for IEC Devices (Версия 03)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Switch-disconnector Masterpact MTZ1 06...16 HA - 4P drawout (Версия 1.0)
    CAD files for LV847257: Switch-disconnector Masterpact MTZ1 06...16 HA - 4P drawout (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Masterpact MTZ1 - Выкатной автоматический выключатель или выключатель-разъединитель (Версия 01)
    Micrologic X - Заявление о соответствии требованиям по радиочастотам (Версия 03)
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.05.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.