Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    Masterpact
    краткое название устройства
    MCH
    тип устройства или его аксессуаров
    Механизм двигателя
    область применения
    Управление
    совместимость серий продукта
    Masterpact MTZ1
    Дополнительные характеристики
    тип управления
    Стандартный
    исполнение выключателя
    Стационарный
    напряжение цепи управления
    100...130 V пер. ток 50/60 Hz
    предельное напряжение срабатывания
    0,85...1,1 Un
    потребляемая мощность, ВА
    180 В·А
    защита от сверхтока
    2...3 x In 0,1 с
    maximum charging time
    3 с
    макс. рабочая частота
    <= 3 цикла в минуту
    provided contact
    Концевой выключатель в 240 В 10 А
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 месяцев
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.