Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Masterpact
    краткое название устройства
    XF
    тип устройства или его аксессуаров
    Расцепитель напряжения
    область применения
    Управление
    совместимость серий продукта
    Masterpact MTZ1 автоматический выключатель
    Дополнительные характеристики
    напряжение цепи управления
    100...130 V пер. ток 50/60 Hz
    100...130 V пост. ток
    пороговое напряжение срабатывания
    0,85...1,1 Un
    потребляемая мощность при удержании, ВА
    4.5 В·А
    подача напряжения удержания
    4,5 ВА
    исполнение выключателя
    Выкатной
    время выполнения команды выключателем
    55 ms +/- 10 % для Masterpact MTZ1
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalog MasterPact MTZ 2019 - Air circuit breakers and switch-disconnectors (Версия 3.0)
    MasterPact MTZ - Catalogue numbers and spare parts 2019 - aIR circuit breakers and switch-disconnectors (Версия 1.4)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Masterpact MTZ1/MTZ2/MTZ3-Расцепители напряжения MN-MX-XF (Версия 01)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 13.04.19
    Размер 200 B
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 13.04.19
    Размер 200 B
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Masterpact MTZ1 16H1 three pole draw out circuit breaker with Micrologic 5.0X control unit (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Masterpact MTZ1 16H1 three pole draw out circuit breaker with Micrologic 5.0X control unit (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.