Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Masterpact
    краткое название устройства
    XF
    тип устройства или его аксессуаров
    Расцепитель напряжения
    область применения
    Управление
    совместимость серий продукта
    Masterpact MTZ1 автоматический выключатель
    Дополнительные характеристики
    напряжение цепи управления
    200...250 V пер. ток 50/60 Hz
    200...250 V пост. ток
    пороговое напряжение срабатывания
    0,85...1,1 Un
    потребляемая мощность при удержании, ВА
    4.5 В·А
    подача напряжения удержания
    4,5 ВА
    исполнение выключателя
    Выкатной
    время выполнения команды выключателем
    55 ms +/- 10 % для Masterpact MTZ1
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Доступно
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    MasterPact MTZ - Catalogue numbers and spare parts 2019 - aIR circuit breakers and switch-disconnectors (Версия 1.4)
    Catalog MasterPact MTZ 2019 - Air circuit breakers and switch-disconnectors (Версия 3.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Masterpact MTZ1/MTZ2/MTZ3-Расцепители напряжения MN-MX-XF (Версия 01)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.