Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LX1D2E5 Schneider Electric
Снято с производства

Изображение LX1D2E5 Schneider Electric
Снято с производства
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

LX1D2E5 заменяется на:
Продукт
Кол-во
LXD1E7
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 12 Январь 2000
1
  • Основные характеристики
    серия
    TeSys
    тип устройства или его аксессуаров
    Катушка контактора
    краткое название устройства
    LX1D2
    тип цепи управления
    Пер. ток в 50 Гц
    напряжение цепи управления
    48 V переменный ток 50 Гц
    среднее сопротивление
    28,05 Ом в 20 °C
    индуктивность замкнутого контура
    1,22 гн
    совместимость продукта
    LC1D09...D18
    Дополнительные характеристики
    технология использования катушек
    Без встроенного модуля защиты от перегрузок
    пределы напряжения цепи управления
    Находится в состоянии работы: 0,8...1,1 Uc в 50 Hz 55 °C)
    потребляемая мощность при срабатывании
    60 В·А 50 Гц 0,75 20 °C)
    потребляемая мощность при удержании, В·А
    7 В·А 50 Гц 0,3 20 °C)
    Условия эксплуатации
    масса продукта
    0,7 кг
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys D LC1 D115-D150 - EoLi (Версия 2.0)
    Дата 18.09.17
    Размер 151.6 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP - TeSys D LC1D115 to D150 contactors (Версия 2.0)
    Дата 18.12.17
    Размер 200.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.