Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LX1D2E7 Schneider Electric
Снято с производства

Изображение LX1D2E7 Schneider Electric
Снято с производства

TeSys D - contactor coil - LX1D2 - 48 V AC 50/60 Hz for 9 to 18 A contactor

Показать дополнительные характеристики >
нет заменя для LX1D2E7. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    тип устройства или его аксессуаров
    Катушка контактора
    краткое название устройства
    LX1D2
    тип цепи управления
    Пер. ток 50/60 Гц
    напряжение цепи управления
    48 V переменный ток 50/60 Гц
    среднее сопротивление
    25 Ом в 20 °C
    индуктивность замкнутого контура
    1 гн
    совместимость изделий
    LC1D09...D18
    Дополнительные характеристики
    технология использования катушек
    Без встроенного модуля защиты от перегрузок
    пределы напряжения цепи управления
    0,8...1,1 Uc в <= 55 °C находится в состоянии работы 50/60 Hz
    потребляемая мощность при срабатывании
    70 В·А в 20 °C (cos φ 0.75) 50/60 Гц
    потребляемая мощность при удержании, В·А
    8 В·А в 20 °C (cos φ 0.3) 50/60 Гц
    Условия эксплуатации
    масса продукта
    0.7 кг
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
    18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys D LC1 D115-D150 - EoLi (Версия 2.0)
    Дата 18.09.17
    Размер 151.6 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP - TeSys D LC1D115 to D150 contactors (Версия 2.0)
    Дата 18.12.17
    Размер 200.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.