Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LX1D4Q5 Schneider Electric
Снято с производства

Изображение LX1D4Q5 Schneider Electric
Снято с производства

Катушка для контактора 380В 50ГЦ

Показать дополнительные характеристики >
нет заменя для LX1D4Q5. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    тип устройства или его аксессуаров
    Катушка контактора
    совместимость серий продукта
    TeSys D LC1D контактор
    тип цепи управления
    Пер. ток
    тип катушки
    Переменного тока 50 Гц
    напряжение цепи управления
    380 V переменный ток 50 Hz
    Дополнительные характеристики
    пределы напряжения цепи управления
    0.8...1.1 Uc
    потребляемая мощность при срабатывании
    90 VA 50 Hz
    потребляемая мощность при удержании, В·А
    7.5 VA 50 Hz
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - от любых повреждений, для любых применений (Версия 1.0)
    TeSys - типовое применение (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys D LC1 D115-D150 - EoLi (Версия 2.0)
    Дата 18.09.17
    Размер 151.6 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP - TeSys D LC1D115 to D150 contactors (Версия 2.0)
    Дата 18.12.17
    Размер 200.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.