серия
    TeSys
    тип устройства или его аксессуаров
    Катушка контактора
    краткое название устройства
    LX1D8
    тип цепи управления
    Пер. ток в 50/60 Гц
    напряжение цепи управления
    400 V переменный ток 50/60 Гц
    среднее сопротивление
    21011 Ом в 20 °C
    индуктивность замкнутого контура
    482,47 гн
    совместимость продукта
    LC1D150
    LC1D115
    механическая износостойкость
    8 млн. циклов
    maximum operating rate
    1200 цикл/ч в <60 °C
    Дополнительные характеристики
    технология использования катушек
    Без встроенного модуля защиты от перегрузок
    пределы напряжения цепи управления
    Отпускание: 0,3...0,5 Uc в 50/60 Hz 55 °C)
    Находится в состоянии работы: 0,8...1,15 Uc в 50/60 Hz 55 °C)
    потребляемая мощность при срабатывании
    280…350 В·А 60 Hz 0,9 20 °C)
    280…350 В·А 50 Гц 0,9 20 °C)
    потребляемая мощность при удержании, В·А
    2…18 В·А 60 Hz 0,9 20 °C)
    2…18 В·А 50 Гц 0,9 20 °C)
    теплоотдача
    3…4,5 Вт в 50/60 Гц
    Условия эксплуатации
    рабочая температура окружающей среды
    -5…60 °C
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Версия 7.0)
    Control Panel Technical Guide - How to quickly design optimized contactor assemblies (Версия 1.1)
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Версия 9.1)
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - от любых повреждений, для любых применений (Версия 1.0)
    TeSys - типовое применение (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    End-of-Life Instructions TeSys LC1D115 (Версия 1.0)
    Дата 18.09.17
    Размер 117.3 KB
    TeSys D LC1 D115-D150 - EoLi (Версия 2.0)
    Дата 18.09.17
    Размер 151.6 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP - TeSys D LC1D115 to D150 contactors (Версия 2.0)
    Дата 18.12.17
    Размер 200.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.