Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
Изображение LX1FF316 Schneider Electric
Снято с производства

Изображение LX1FF316 Schneider Electric
Снято с производства
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

LX1FF316 заменяется на:
Продукт
Кол-во
LX9FF380
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 07 Январь 2018
1
  • Основные характеристики
    серия
    TeSys
    тип устройства или его аксессуаров
    Катушка контактора
    краткое название устройства
    LX1FF
    совместимость серий продукта
    TeSys F LC1F контактор
    совместимость продукта
    LC1F115
    LC1F150
    тип цепи управления
    Пер. ток в 60 Hz
    напряжение цепи управления
    380 V переменный ток 60 Hz
    среднее сопротивление
    57,2 Ом в 20 °C
    индуктивность замкнутого контура
    7,05 гн
    время работы
    23...35 мс включение
    5...15 мс отключение
    механическая износостойкость
    10 млн. циклов
    maximum operating rate
    2400 цикл/ч в <55 °C
    Дополнительные характеристики
    технология использования катушек
    Без встроенного модуля защиты от перегрузок
    пределы напряжения цепи управления
    Отпускание: 0,35...0,55 Uc 50/60 Hz 55 °C)
    Находится в состоянии работы: 0,85...1,1 Uc 50/60 Hz 55 °C)
    потребляемая мощность при срабатывании
    660 В·А 60 Hz 0,3 20 °C)
    потребляемая мощность при удержании, В·А
    55 В·А 60 Hz 0,3 20 °C)
    теплоотдача
    12…16 Вт в 60 Hz
    Условия эксплуатации
    рабочая температура
    -5…55 °C
    масса продукта
    0,43 кг
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.06.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.06.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Tesys F contactors 115-150A - EoLi (Версия 1.1)
    Дата 17.03.16
    Размер 295.3 KB
    End-of-Life Instructions TeSys LC1F185 to LC1F225 (Версия 1.0)
    Дата 21.09.17
    Размер 302.6 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys F Contactors 115 to 150A - PEP (Версия 1.1)
    Дата 08.06.18
    Размер 397.4 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.