Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

TeSys F - Катушка контактора - LX1FJ - 240 В переменный ток 40…400 Гц

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    TeSys
    тип устройства или его аксессуаров
    Катушка контактора
    краткое название устройства
    LX1FJ
    совместимость серий продукта
    TeSys F LC1F контактор
    совместимость продукта
    LC1F400
    тип цепи управления
    Пер. ток в 40...400 Hz
    напряжение цепи управления
    240 V переменный ток 40...400 Hz
    среднее сопротивление
    47,5 Ом бросок в 20 °C
    1320 Ом удержание в 20 °C
    индуктивность замкнутого контура
    6,4 гн
    время работы
    100...170 мс отключение
    40...75 мс включение
    механическая износостойкость
    10 млн. циклов
    maximum operating rate
    2400 цикл/ч в <55 °C
    Дополнительные характеристики
    технология использования катушек
    Без встроенного модуля защиты от перегрузок
    пределы напряжения цепи управления
    Находится в состоянии работы: 0,85...1,1 Uc 40...400 Hz 55 °C)
    Отпускание: 0,3...0,5 Uc 40...400 Hz 55 °C)
    потребляемая мощность при срабатывании
    1075 В·А 40...400 Hz 0,9 20 °C)
    потребляемая мощность при удержании, В·А
    15 В·А 40...400 Hz 0,3 20 °C)
    теплоотдача
    14 Вт в 40...400 Hz
    Условия эксплуатации
    рабочая температура окружающей среды
    -5…55 °C
    масса продукта
    1 кг
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B9 high power contactors TeSys F,V, FG, CR1F (Версия 7.0)
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Версия 9.1)
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - от любых повреждений, для любых применений (Версия 1.0)
    TeSys - типовое применение (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.05.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys LC1 F330-1250 - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 21.09.17
    Размер 200.1 KB
    End-of-Life Instructions TeSys LC1F-330 to LC1F-1250 (Версия 2.0)
    Дата 25.01.19
    Размер 391.6 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys LC1F330-1250 - PEP (Версия 1.0)
    Дата 21.09.17
    Размер 202.6 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.