Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

TeSys F - Катушка контактора - LX1FK - 200…208 В переменного тока 40…400 Гц

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    тип устройства или его аксессуаров
    Катушка контактора
    краткое название устройства
    LX1FK
    совместимость серий продукта
    TeSys F LC1F контактор
    совместимость изделий
    LC1F500
    тип цепи управления
    Пер. ток 40...400 Hz
    напряжение цепи управления
    200...208 V переменный ток 40...400 Hz
    среднее сопротивление
    29 Ом бросок в 20 °C
    735 Ом удержание в 20 °C
    индуктивность замкнутого контура
    3.75 гн
    время срабатывания
    40...75 мс включение
    100...170 мс отключение
    механическая износостойкость
    10 млн. циклов
    рабочая частота
    <= 2400 цикл/ч в <= 55 °C
    Дополнительные характеристики
    технология использования катушек
    Без встроенного модуля защиты от перегрузок
    пределы напряжения цепи управления
    0,85...1,1 Uc в 55 °C находится в состоянии работы 40...400 Hz
    0,3...0,5 Uc в 55 °C отпускание 40...400 Hz
    потребляемая мощность при срабатывании
    1100 В·А в 20 °C (cos φ 0.9) 40...400 Hz
    потребляемая мощность при удержании, В·А
    18 В·А в 20 °C (cos φ 0.3) 40...400 Hz
    теплоотдача
    18 Вт в 40...400 Hz
    Условия эксплуатации
    рабочая температура окружающей среды
    > -5...55 °C
    масса продукта
    1.15 кг
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - от любых повреждений, для любых применений (Версия 1.0)
    TeSys - типовое применение (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys LC1 F330-1250 - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 21.09.17
    Размер 200.1 KB
    End-of-Life Instructions TeSys LC1F-330 to LC1F-1250 (Версия 2.0)
    Дата 25.01.19
    Размер 391.6 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys LC1F330-1250 - PEP (Версия 1.0)
    Дата 21.09.17
    Размер 202.6 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.