Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

TeSys D - катушка - LX4D7 - 12 В пост. т. с широким диапаз. для контактора 80 A

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    TeSys
    тип устройства или его аксессуаров
    Катушка контактора
    краткое название устройства
    LX4D7
    тип цепи управления
    Пост. ток широкий диапазон
    напряжение цепи управления
    12 V постоянный ток
    среднее сопротивление
    6,2 Ом в 20 °C
    индуктивность замкнутого контура
    0,49 гн
    совместимость продукта
    LC1D80
    механическая износостойкость
    10 млн. циклов
    maximum operating rate
    3600 цикл/ч в <60 °C
    Дополнительные характеристики
    технология использования катушек
    Без встроенного модуля защиты от перегрузок
    пределы напряжения цепи управления
    Отпускание: 0,1...0,3 Uc 55 °C)
    Находится в состоянии работы: 0,75...1,2 Uc 55 °C)
    постоянная времени
    75 мс
    пусковая мощность, Вт
    22 Вт 20 °C)
    потребляемая мощность при удержании, Вт
    22 Вт в 20 °C
    Условия эксплуатации
    рабочая температура окружающей среды
    -5…60 °C
    масса продукта
    0,68 кг
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.