Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    TeSys
    тип устройства или его аксессуаров
    Обмотка специального контактора
    краткое название устройства
    LX9FG
    совместимость серий продукта
    TeSys F LC1F контактор
    совместимость продукта
    LC1F185
    LC1F225
    тип цепи управления
    Пер. ток в 40...400 Hz низкое потребление
    напряжение цепи управления
    110...115 V переменный ток 40...400 Hz
    среднее сопротивление
    10,4 Ом бросок в 20 °C
    411 Ом удержание в 20 °C
    индуктивность замкнутого контура
    1,46 гн
    время работы
    130 мс отключение
    35 мс включение
    механическая износостойкость
    10 млн. циклов
    maximum operating rate
    2400 цикл/ч в <55 °C
    Дополнительные характеристики
    технология использования катушек
    Без встроенного модуля защиты от перегрузок
    пределы напряжения цепи управления
    Находится в состоянии работы: 0,85...1,1 Uc 55 °C)
    Отпускание: 0,35...0,55 Uc 55 °C)
    потребляемая мощность при срабатывании
    950…1180 В·А 40...400 Hz 20 °C)
    потребляемая мощность при удержании, В·А
    8,9…10,9 В·А 40...400 Hz 20 °C)
    теплоотдача
    8…9,8 Вт
    Условия эксплуатации
    рабочая температура окружающей среды
    -5…55 °C
    масса продукта
    0,55 кг
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Control Panel Technical Guide - How to quickly design optimized contactor assemblies (Версия 1.1)
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Версия 9.1)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B9 high power contactors TeSys F,V, FG, CR1F (Версия 7.0)
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - от любых повреждений, для любых применений (Версия 1.0)
    TeSys - типовое применение (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.06.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.06.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys LC1F185-225 - EoLi (Версия 2.0)
    Дата 01.12.15
    Размер 181.1 KB
    End-of-Life Instructions TeSys LC1F185 to LC1F225 (Версия 1.0)
    Дата 21.09.17
    Размер 302.6 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys contactor LC1F (Версия 2.0)
    Дата 21.09.17
    Размер 197.1 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.