Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    тип устройства или его аксессуаров
    Обмотка специального контактора
    краткое название устройства
    LX9FG
    совместимость серий продукта
    TeSys F LC1F контактор
    совместимость изделий
    LC1F185
    LC1F225
    тип цепи управления
    Пер. ток 40...400 Hz низкое потребление
    напряжение цепи управления
    220...230 V переменный ток 40...400 Hz
    среднее сопротивление
    1680 Ом удержание в 20 °C
    42.1 Ом бросок в 20 °C
    индуктивность замкнутого контура
    5.84 гн
    время срабатывания
    130 мс отключение
    35 мс включение
    механическая износостойкость
    10 млн. циклов
    рабочая частота
    <= 2400 цикл/ч в <= 55 °C
    Дополнительные характеристики
    технология использования катушек
    Без встроенного модуля защиты от перегрузок
    пределы напряжения цепи управления
    0,35...0,55 Uc в 55 °C отпускание
    0,85...1,1 Uc в 55 °C находится в состоянии работы
    потребляемая мощность при срабатывании
    950...1180 В·А в 20 °C 40...400 Hz
    потребляемая мощность при удержании, В·А
    8.9...10.9 В·А в 20 °C 40...400 Hz
    теплоотдача
    8...9.8 Вт
    Условия эксплуатации
    рабочая температура окружающей среды
    -5...55 °C
    масса продукта
    0.55 кг
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - от любых повреждений, для любых применений (Версия 1.0)
    TeSys - типовое применение (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    End-of-Life Instructions TeSys LC1F185 to LC1F225 (Версия 1.0)
    Дата 21.09.17
    Размер 302.6 KB
    TeSys LC1F185-225 - EoLi (Версия 2.0)
    Дата 01.12.15
    Размер 181.1 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys contactor LC1F (Версия 2.0)
    Дата 21.09.17
    Размер 197.1 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.