Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

TeSys F - специальная катушка контактора - 220 В пост. тока, низкое потребление

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    TeSys
    тип устройства или его аксессуаров
    Обмотка специального контактора
    краткое название устройства
    LX9FK
    совместимость серий продукта
    TeSys F LC1F контактор
    TeSys F DR2S resistor
    совместимость продукта
    DR2SC
    LC1F500
    тип цепи управления
    Пост. ток низкое потребление
    напряжение цепи управления
    220 V постоянный ток
    220 V переменный ток
    индуктивность замкнутого контура
    5,1 гн
    время работы
    60 мс отключение
    20 мс включение
    механическая износостойкость
    10 млн. циклов
    maximum operating rate
    3600 цикл/ч в <70 °C
    Дополнительные характеристики
    технология использования катушек
    Без встроенного модуля защиты от перегрузок
    пределы напряжения цепи управления
    Находится в состоянии работы: 0,85...1,1 Uc 55 °C)
    Отпускание: 0,3...0,5 Uc 55 °C)
    пусковая мощность, Вт
    470 Вт 20 °C)
    потребляемая мощность при удержании, Вт
    29 Вт в 20 °C
    теплоотдача
    15…18,3 Вт
    Условия эксплуатации
    рабочая температура окружающей среды
    -5…55 °C
    масса продукта
    1,08 кг
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Версия 9.1)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B9 high power contactors TeSys F,V, FG, CR1F (Версия 7.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LX9FJ-FK-FL Instr. service (Версия 03)
    Дата 14.11.18
    Размер 7.4 MB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - от любых повреждений, для любых применений (Версия 1.0)
    TeSys - типовое применение (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys LC1 F330-1250 - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 21.09.17
    Размер 200.1 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys LC1F330-1250 - PEP (Версия 1.0)
    Дата 21.09.17
    Размер 202.6 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.