Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    TeSys
    тип устройства или его аксессуаров
    Катушка контактора
    краткое название устройства
    LXD3
    тип цепи управления
    Пер. ток в 50/60 Гц
    напряжение цепи управления
    115 V переменный ток 50/60 Гц
    среднее сопротивление
    48,76 Ом в 20 °C
    индуктивность замкнутого контура
    2,74 гн
    совместимость продукта
    LC1D40A...D65A
    LC1DT80A
    LC1DT60A
    механическая износостойкость
    6 млн. циклов
    maximum operating rate
    3600 цикл/ч в <60 °C
    Дополнительные характеристики
    технология использования катушек
    Без встроенного модуля защиты от перегрузок
    пределы напряжения цепи управления
    Отпускание: 0,3...0,6 Uc в 50/60 Hz 60 °C)
    Находится в состоянии работы: 0,8...1,1 Uc в 50 Hz 60 °C)
    Находится в состоянии работы: 0,85...1,1 Uc в 60 Hz 60 °C)
    потребляемая мощность при срабатывании
    160 В·А 60 Hz 0,75 20 °C)
    160 В·А 50 Гц 0,75 20 °C)
    потребляемая мощность при удержании, В·А
    15 В·А 60 Hz 0,3 20 °C)
    15 В·А 50 Гц 0,3 20 °C)
    теплоотдача
    4…5 Вт в 50/60 Гц
    Условия эксплуатации
    рабочая температура окружающей среды
    -5…60 °C
    масса продукта
    0,07 кг
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Версия 7.0)
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Версия 9.1)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CA-K, CAD, реле управления промежуточные (Версия 1.0)
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - от любых повреждений, для любых применений (Версия 1.0)
    TeSys - типовое применение (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.05.19
    Размер 195.3 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys D 40, 50, 65A - PEP (Версия 1.0)
    Дата 09.11.17
    Размер 224.4 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.