Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    тип устройства или его аксессуаров
    Обмотка специального контактора
    краткое название устройства
    LXEFG
    совместимость серий продукта
    TeSys F LC1F контактор
    TeSys F LA4EM electronic control module
    совместимость изделий
    LC1F185
    LC1F225
    смонтированное устройство
    LA4EM250FG
    момент затяжки
    Цепь управления : 1.2 N.m
    тип цепи управления
    AC 50/60 Hz electronic
    DC electronic
    напряжение цепи управления
    100...380 V DC
    100...250 V пер. ток 50/60 Hz
    время срабатывания
    10...40 ms отключение
    40...80 мс включение
    механическая износостойкость
    10 млн. циклов
    рабочая частота
    <= 2400 цикл/ч в <= 55 °C
    Дополнительные характеристики
    технология использования катушек
    Built-in bidirectional peak limiting
    пределы напряжения цепи управления
    85...275 V at 55 °C operational , for AC 50/60 Hz
    58 V at 55 °C drop-out , for AC 50/60 Hz
    85...418 V at 55 °C operational , for DC
    45 V at 55 °C drop-out , for DC
    потребляемая мощность при срабатывании
    280...310 VA at 20 °C (cos f 0.5) 50/60 Hz
    пусковая мощность, Вт
    270...320 W at 20 °C
    потребляемая мощность при удержании, В·А
    4.5...7 VA at 20 °C (cos f 0.5) 50/60 Hz
    потребляемая мощность при удержании, Вт
    2.5...4 W at 20 °C
    теплоотдача
    2.2...5.5 W
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.