Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    серия
    TeSys
    тип устройства или его аксессуаров
    Обмотка специального контактора
    краткое название устройства
    LXEFK
    совместимость серий продукта
    TeSys F LC1F контактор
    TeSys F LA4EM electronic control module
    совместимость продукта
    LC1F500
    LC1SF1200
    complementary required device
    LA4EM250FK
    момент затяжки
    1.2 N.m для цепь управления
    тип цепи управления
    Пер. ток в 50/60 Гц electronic
    Пост. ток electronic
    напряжение цепи управления
    100...250 V переменный ток 50/60 Гц
    100...380 V постоянный ток
    среднее сопротивление
    9,16 Ом удержание
    индуктивность замкнутого контура
    0,16 гн
    время работы
    40...80 мс включение
    10...40 ms отключение
    механическая износостойкость
    10 млн. циклов LC1F500
    0,5 млн. циклов LC1SF1200
    maximum operating rate
    2400 цикл/ч в <55 °C LC1F500
    1200 цикл/ч в <55 °C LC1SF1200
    Дополнительные характеристики
    технология использования катушек
    Built-in bidirectional peak limiting
    пределы напряжения цепи управления
    Находится в состоянии работы: 85...275 V переменный ток 50/60 Hz 55 °C)
    Отпускание: 58 V переменный ток 50/60 Hz 55 °C)
    Находится в состоянии работы: 85...418 V постоянный ток 55 °C)
    Отпускание: 45 V постоянный ток 55 °C)
    потребляемая мощность при срабатывании
    360…550 В·А 50/60 Гц 0,5 20 °C)
    пусковая мощность, Вт
    410…500 Вт 20 °C)
    потребляемая мощность при удержании, В·А
    5…8 В·А 50/60 Гц 0,5 20 °C)
    потребляемая мощность при удержании, Вт
    2,7…5 Вт в 20 °C
    теплоотдача
    2,2…5,5 Вт
    Условия эксплуатации
    масса продукта
    1,1 кг
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B9 high power contactors TeSys F,V, FG, CR1F (Версия 7.0)
    Control Panel Technical Guide - How to quickly design optimized contactor assemblies (Версия 1.1)
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Версия 9.1)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.