серия
    TeSys
    тип устройства или его аксессуаров
    Обмотка специального контактора
    краткое название устройства
    LXEFW
    совместимость серий продукта
    TeSys F LC1F контактор
    TeSys F LA4EM electronic control module
    совместимость продукта
    LC1F800
    complementary required device
    LA4EM250FW
    момент затяжки
    1.2 N.m для цепь управления
    тип цепи управления
    Пер. ток в 50/60 Гц electronic
    Пост. ток electronic
    напряжение цепи управления
    100...250 V переменный ток 50/60 Гц
    100...380 V постоянный ток
    время работы
    40...80 мс включение
    10...40 ms отключение
    механическая износостойкость
    5 млн. циклов
    maximum operating rate
    600 цикл/ч в <55 °C
    Дополнительные характеристики
    технология использования катушек
    Built-in bidirectional peak limiting
    пределы напряжения цепи управления
    Находится в состоянии работы: 85...275 V переменный ток 50/60 Hz 55 °C)
    Отпускание: 58 V переменный ток 50/60 Hz 55 °C)
    Находится в состоянии работы: 85...418 V постоянный ток 55 °C)
    Отпускание: 45 V постоянный ток 55 °C)
    потребляемая мощность при срабатывании
    460…730 В·А 50/60 Гц 0,5 20 °C)
    пусковая мощность, Вт
    500…680 Вт 20 °C)
    потребляемая мощность при удержании, В·А
    7…10 В·А 50/60 Гц 0,5 20 °C)
    потребляемая мощность при удержании, Вт
    4…5,5 Вт в 20 °C
    теплоотдача
    2,2…5,5 Вт
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B9 high power contactors TeSys F,V, FG, CR1F (Версия 7.0)
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Версия 9.1)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.