Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LXM28AU07M3X Schneider Electric

Посмотреть все Lexium 28

Lexium 28 - LXM28AU07M3X

Сервоприводы

Изображение LXM28AU07M3X Schneider Electric
Посмотреть все Lexium 28
Lexium 28 - LXM28AU07M3X
Сервоприводы

СЕРВОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ LXM28AU07M3X

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Lexium 28
    тип устройства или его аксессуаров
    Сервопривод управления перемещением
    краткое название устройства
    LXM28A
    форма привода
    Компактный корпус
    линейный ток
    6 А, THDI из 181.8 % при 220 test3, однофазный
    6 А, THDI из 160.6 % при 220 test3, трехфазный
    Дополнительные характеристики
    число фаз сети
    Однофазный
    Трехфазный
    [Us] номинальное напряжение сети
    220 test3 (- 10...15 %) для трехфазный
    220 test3 (- 20...15 %) для однофазный
    пределы напряжения питания
    170...255 test3 для однофазный
    200...255 test3 для трехфазный
    частота сети питания
    50/60 Hz (- 5...5 %)
    частота сети
    47,5...63 Гц
    фильтр помех
    Без фильтра помех
    непрерывный выходной ток
    4.5 А при 16 kHz
    пиковый выходной ток, 3 с
    13.5 A при 220 test3
    Непрерывная мощность
    750 test4 при 220 test3
    номинальная мощность
    0.75 кВт при 220 test3, 16 kHz
    частота переключения
    16 кГц
    категория перенапряжения
    III
    ток утечки
    1.3 мА
    выходное напряжение
    <= напряжение питания
    гальваническая развязка
    Между цепями питания и управления
    тип кабеля
    Shielded motor cable (temperature: 0...55 °C) copper
    электрическое соединение
    Пружинный зажим, зажимная способность: 0.82...1 мм², AWG 18 (R, S, T)
    Пружинный зажим, зажимная способность: 0.82...1 мм², AWG 18 (PA/+, PBe)
    Пружинный зажим, зажимная способность: 0.82...1 мм², AWG 18 (U, V, W, PE)
    Пружинный зажим, зажимная способность: 0.82...1 мм², AWG 18 (L1-L2)
    количество дискретных входов
    8 программируемый (CN1)
    2 быстрый сбор (CN1)
    1 safety function STO (CN9)
    1 вход импульсной последовательности (PTI) (CN1)
    напряжение дискретного входа
    24 V пост. Тока (логический)
    тип дискретных входов
    Положительная или отрицательная (CN1)
    количество дискретных выходов
    5 логический выход (CN1) при 12...24 test3 пост. ток
    1 выход импульсной последовательности (PTO) (CN1)
    напряжение дискретного выхода
    12...24 test3 пост. ток
    логика дискретного выхода
    Положительная или отрицательная (CN1)
    номер аналогового входа
    2
    абсолютная погрешность измерения
    0.1 %
    Тип подключения
    Аналоговый вход сигнала напряжения (T_REF)
    Аналоговый вход сигнала напряжения (V_REF), - 10...10 В входное полное сопротивление: 10 кОм, разрешение: 14 бит
    тип сигнала управления
    CN2 : servo motor encoder feedback
    типы реализуемых защит
    От обратной полярности (сигнал на входах)
    От короткого замыкания (сигнал выходов)
    Токи перегрузки (двигатель)
    Защита максимального напряжения (двигатель)
    Защита минимального напряжения (двигатель)
    Превышение температуры (двигатель)
    Перезагрузка (двигатель)
    Превышение скорости (двигатель)
    функция защиты
    STO (безопасное выключение крутящего момента), интегрированный
    уровень безопасности
    SIL 2 в соответствии с IEC 61800-5-2 : 2007
    SIL 2 в соответствии с МЭК 61508-1 : 2010
    PL d/category 3 в соответствии с EN/ISO 13849-1 : 2008
    SIL 2 в соответствии с EN/ISO 13849-1 : 2009/AC
    SIL 2 в соответствии с EN 60204-1 : 2006
    SIL 2 в соответствии с EN 60204-1 : 2009/A1
    SIL 2 в соответствии с EN 60204-1 : 2010/AC
    SIL 2 в соответствии с МЭК 62061 : 2012
    интерфейс связи
    CANmotion, integrated
    CANopen, integrated
    тип разъема
    RJ45 (CN4) для CANopen, CANmotion
    способ доступа
    Ведомый
    скорость передачи
    250 kbit/s for bus length of 100...250 m for CANopen, CANmotion
    500 kbit/s for bus length of 4...100 m for CANopen, CANmotion
    1 Mbit/s for bus length of <= 4 m for CANopen, CANmotion
    кол-во адресов
    1...127 для CANopen, CANmotion
    физический интерфейс
    RS485 (ведомое устройство последоват. линии Modbus)
    светодиодный индикатор состояния
    1 светодиод красный для проверка наличия обрывов в катушке
    1 светодиод красный для зарядка
    1 светодиод зеленый для RUN
    функция сигнализации
    Состояние сервомотора и кода ошибки в пять 7-сегмент.приборов индикации
    маркировка
    CE
    CSA
    CULus
    тип охлаждения
    Встроенный вентилятор
    рабочее положение
    Вертикальный
    совместимость продукта
    Servo motor BCH2 (130 mm, 1 motor stacks) at 500 W
    Servo motor BCH2 (80 mm, 2 motor stacks) at 750 W
    Servo motor BCH2 (130 mm, 1 motor stacks) at 600 W
    ширина
    55 мм
    высота
    150 мм
    глубина
    146 мм
    масса продукта
    1 кг
    выходной ток 3 с пиковое значение 2
    13.5 A 220 test3
    выходной ток 3 с пиковое значение 3
    13.5 A 220 test3
    Условия эксплуатации
    электромагнитная совместимость
    Наведенное поле (уровень тестирования:уровень 3, категория C3) в соответствии с EN/IEC 61800-3
    стандарты
    EN/IEC 61800-5-1
    сертификация продукта
    CE
    CSA
    cULus
    степень защиты IP
    IP20
    виброустойчивость
    3M4, амплитуда = 3 mm (f = 9...200 test) в соответствии с IEC 60721-3-3
    ударопрочность
    10 gn, тип I в соответствии с IEC 60721-3-3
    относительная влажность
    5...95 % без образования конденсата
    рабочая температура окружающей среды
    0...55 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -25...65 °C
    рабочая высота
    <= 1000 м ( без derating )
    > 1000...2000 м ( 1 % на 100 м derating )
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
    Доступно
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    DTM файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LXM28_DTM_Library - LXM28 DTM Library V01.04.02.00 (Версия 01.04.02.00)
    Дата 14.01.19
    Размер 43.8 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LXM28A and BCH2 Servo drive system, Product manual (Версия 2.1)
    Lexium 28A Servo Drive System, Library Guide (Версия 02)
    Дата 07.06.17
    Размер 2 MB
    Lexium 28A and BCH2 Servo Drive System, User Guide (Версия 02)
    Дата 09.01.19
    Размер 11.6 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for LXM28AU07M3X: Lexium 28 - Size 1 (Версия 1.0)
    Дата 06.02.19
    Размер 182.6 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LXM28 Type Examination (Версия 1.1)
    Дата 21.08.18
    Размер 613 KB
    CSA Certificate LXM28 (Версия 1.0)
    Дата 26.01.16
    Размер 104.7 KB
    UL Certification LXM28 BCH2 (Версия 1.0)
    Дата 26.01.16
    Размер 317.1 KB
    KC Certificate LXM28 Size 1 (Версия 1.0)
    Дата 08.06.16
    Размер 393.7 KB
    RCM_LXM28 (Версия 1.0)
    Дата 10.10.18
    Размер 369.4 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Lexium DoC LXM28 (Версия 1.3)
    Дата 21.08.18
    Размер 555.1 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Lexium 28 Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)
    Дата 21.07.16
    Размер 164.6 KB
    Прошивки - Выпуск
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LXM28A servo drive firmware V1.50.34 (Версия 1.50.34)
    Дата 14.01.19
    Размер 512.9 KB
    Дата 14.01.19
    Размер 612 KB
    Дата 14.01.19
    Размер 127.5 KB
    AddOn Lexium28 Firmware (Версия 4.1.0.4)
    Дата 31.01.19
    Размер 160.9 MB
    Программное обеспечение - Обновления
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    SoMachine Addon LXM28 V4.3.0.215 (Версия 4.3.0.215)
    Дата 14.01.19
    Размер 102.6 MB
    Дата 14.01.19
    Размер 77 B
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.