Lexium 28
    тип устройства или его аксессуаров
    Сервопривод управления перемещением
    краткое название устройства
    LXM28A
    форма привода
    Компактный корпус
    линейный ток
    0,8 А, THDI из 262,8 % в 220 В, однофазный
    0,8 А, THDI из 227 % в 220 В, трехфазный
    Дополнительные характеристики
    число фаз сети
    Однофазный
    Трехфазный
    [Us] номинальное напряжение сети
    220 В (- 10...15 %) для трехфазный
    220 В (- 20...15 %) для однофазный
    пределы напряжения питания
    200…255 В трехфазный
    170…255 В однофазный
    частота сети питания
    50/60 Hz - 5...5 %
    частота сети
    47,5...63 Гц
    фильтр помех
    Без фильтра помех
    непрерывный выходной ток
    0,64 А в 16 кГц
    пиковый выходной ток, 3 с
    2 А в 220 В
    Непрерывная мощность
    50 Вт в 220 В
    номинальная мощность
    0,05 кВт в 220 В 16 кГц
    частота переключения
    16 кГц
    категория перенапряжения
    III
    maximum leakage current
    1,3 мА
    выходное напряжение
    <= напряжение питания
    гальваническая развязка
    Между цепями питания и управления
    тип кабеля
    Экранированный кабель двигателя (температура: 0…55 °C) медь
    электрическое соединение
    Пружинный зажим, зажимная способность: 0.82...1 мм², AWG 18 (L1-L2)
    Пружинный зажим, зажимная способность: 0.82...1 мм², AWG 18 (R, S, T)
    Пружинный зажим, зажимная способность: 0.82...1 мм², AWG 18 (U, V, W, PE)
    Пружинный зажим, зажимная способность: 0.82...1 мм², AWG 18 (PA/+, PBe)
    количество дискретных входов
    8 программируемый (CN1)
    1 вход импульсной последовательности (PTI) (CN1)
    2 быстрый сбор (CN1)
    1 safety function STO (CN9)
    напряжение дискретного входа
    24 V пост. Тока для логический
    тип дискретных входов
    Положительная или отрицательная (CN1)
    количество дискретных выходов
    5 логический выход (CN1) в 12...24 В пост. ток
    1 выход импульсной последовательности (PTO) (CN1)
    напряжение дискретного выхода
    12...24 В постоянный ток
    логика дискретного выхода
    Положительная или отрицательная (CN1)
    номер аналогового входа
    2
    абсолютная погрешность измерения
    0.1 %
    Тип подключения
    V_REF аналоговый вход сигнала напряжения: - 10...10 В, полное сопротивление: 10 кОм, разрешение: 14 бит
    T_REF аналоговый вход сигнала напряжения
    тип сигнала управления
    Servo motor encoder feedback CN2
    тип защиты
    От обратной полярности: сигнал на входах
    От короткого замыкания: сигнал выходов
    Токи перегрузки: двигатель
    Защита максимального напряжения: двигатель
    Защита минимального напряжения: двигатель
    Превышение температуры: двигатель
    Перезагрузка: двигатель
    Превышение скорости: двигатель
    функция защиты
    STO (безопасное выключение крутящего момента), интегрированный
    уровень безопасности
    SIL 2 в соответствии с IEC 61800-5-2: 2007
    SIL 2 в соответствии с МЭК 61508-1: 2010
    PL d/category 3 в соответствии с EN/ISO 13849-1: 2008
    SIL 2 в соответствии с EN/ISO 13849-1: 2009/AC
    SIL 2 в соответствии с EN 60204-1: 2006
    SIL 2 в соответствии с EN 60204-1: 2009/A1
    SIL 2 в соответствии с EN 60204-1: 2010/AC
    SIL 2 в соответствии с МЭК 62061: 2012
    интерфейс связи
    CANopen, интегрированный
    CANmotion, интегрированный
    тип разъема
    RJ45 (CN4) для CANopen, CANmotion
    способ доступа
    Ведомый
    скорость передачи
    250 kbit/s для шины длиной 100…250 м для CANopen, CANmotion
    500 kbit/s для шины длиной 4…100 м для CANopen, CANmotion
    1 Mbit/s для шины длиной 4 м для CANopen, CANmotion
    кол-во адресов
    1…127 для CANopen, CANmotion
    физический интерфейс
    RS485 для ведомое устройство последоват. линии Modbus
    светодиодный индикатор состояния
    Зарядка: 1 светодиод (красный)
    RUN: 1 светодиод (зеленый)
    Проверка наличия обрывов в катушке: 1 светодиод (красный)
    функция сигнализации
    Состояние сервомотора и кода ошибки пять 7-сегмент.приборов индикации
    маркировка
    CE
    CSA
    CULus
    тип охлаждения
    Естественная конвекция
    рабочее положение
    Вертикальный
    совместимость продукта
    Серводвигатель BCH2 (40 мм, 1 Двигатель стеки) в 50 Вт
    ширина
    55 мм
    высота
    150 мм
    глубина
    146 мм
    масса продукта
    1 кг
    выходной ток 3 с пиковое значение 2
    2 А в 220 В
    выходной ток 3 с пиковое значение 3
    2 А в 220 В
    Условия эксплуатации
    электромагнитная совместимость
    Наведенное поле - контрольный уровень: уровень 3категория C3 в соответствии с EN/IEC 61800-3
    стандарты
    EN/IEC 61800-5-1
    сертификация продукта
    CSA
    CE
    CULus
    степень защиты IP
    IP20
    виброустойчивость
    3M4 амплитуда = 3 мм (f = 9…200 Гц) в соответствии с IEC 60721-3-3
    ударопрочность
    10 gn, тип I в соответствии с IEC 60721-3-3
    относительная влажность
    5…95 % без образования конденсата
    рабочая температура окружающей среды
    0…55 °C
    температура окружающего воздуха при хранении
    -25…65 °C
    рабочая высота
    <= 1000 м без ухудшения номинальных значений
    > 1000...2000 м 1 % на 100 м
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    DTM файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LXM28_DTM_Library - LXM28 DTM Library V01.04.02.00 (Версия 01.04.02.00)
    Дата 14.01.19
    Размер 43.8 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Lexium 28A and BCH2 Servo Drive System, User Guide (Версия 02)
    Дата 09.01.19
    Размер 11.6 MB
    LXM28A and BCH2 Servo drive system, Product manual (Версия 2.1)
    Lexium 28A Servo Drive System, Library Guide (Версия 02)
    Дата 07.06.17
    Размер 2 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for LXM28AUA5M3X: Lexium 28 - Size 1 (Версия 1.0)
    Дата 06.02.19
    Размер 182.6 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    KC Certificate LXM28 Size 1 (Версия 1.0)
    Дата 08.06.16
    Размер 393.7 KB
    UL Certification LXM28 BCH2 (Версия 1.0)
    Дата 26.01.16
    Размер 317.1 KB
    CSA Certificate LXM28 (Версия 1.0)
    Дата 26.01.16
    Размер 104.7 KB
    RCM_LXM28 (Версия 1.0)
    Дата 10.10.18
    Размер 369.4 KB
    LXM28 Type Examination (Версия 1.1)
    Дата 21.08.18
    Размер 613 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 11.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 11.05.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Lexium 28 Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)
    Дата 21.07.16
    Размер 164.6 KB
    Программное обеспечение - Обновления
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    SoMachine Addon LXM28 V4.3.0.215 (Версия 4.3.0.215)
    Дата 14.01.19
    Размер 102.6 MB
    Дата 14.01.19
    Размер 77 B
    Прошивки - Выпуск
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    AddOn Lexium28 Firmware (Версия 4.1.0.4)
    Дата 31.01.19
    Размер 160.9 MB
    LXM28A Firmware (Версия 1.50.34)
    Дата 14.01.19
    Размер 512.9 KB
    Дата 14.01.19
    Размер 612 KB
    Дата 14.01.19
    Размер 127.5 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Lexium DoC LXM28 (Версия 1.3)
    Дата 21.08.18
    Размер 555.1 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.