Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Lexium 32
    тип устройства или его аксессуаров
    Сервопривод управления перемещением
    краткое название устройства
    LXM32A
    форма привода
    Блок
    число фаз сети
    Трехфазный
    номинальное напряжение питания [Us]
    200...240 V - 15...10 %
    380...480 V - 15...10 %
    пределы напряжения питания
    170…264 В
    323…528 В
    частота сети питания
    50/60 Hz - 5...5 %
    частота сети
    47,5...63 Гц
    фильтр помех
    Встроенный
    непрерывный выходной ток
    10 А в 8 кГц
    пиковый выходной ток, 3 с
    30 А для 5 с
    maximum continuous power
    2600 Вт в 230 В
    5600 Вт в 400 В
    номинальная мощность
    2 кВт в 230 В 8 кГц
    3 кВт в 400 В 8 кГц
    линейный ток
    11,6 А, THDI из 74 % в 380 V, С внешним дросселем на линии 1 мГн
    9,6 А, THDI из 85 % в 480 V, С внешним дросселем на линии 1 мГн
    7 А, THDI из 152 % в 480 V, Без дросселя на линии
    9,8 А, THDI из 146 % в 380 V, Без дросселя на линии
    Дополнительные характеристики
    частота переключения
    8 кГц
    категория перенапряжения
    III
    maximum leakage current
    30 мА
    выходное напряжение
    <= напряжение питания
    гальваническая развязка
    Между цепями питания и управления
    тип кабеля
    Одножильный кабель МЭК (температура: 50 °C) медь 90 °C XLPE/EPR
    электрическое соединение
    Зажим, зажимная способность: 3 мм², AWG 12 (CN8)
    Зажим, зажимная способность: 5 мм², AWG 10 (CN1)
    Зажим, зажимная способность: 5 мм², AWG 10 (CN10)
    момент затяжки
    CN8: 0,5 Н-м
    CN1: 0,7 Н-м
    CN10: 0,7 Н-м
    количество дискретных входов
    1 захват дискретный(е) вход(ы)
    2 безопасность дискретный(е) вход(ы)
    4 логический дискретный(е) вход(ы)
    тип дискретного входа
    Захват (CAP клеммы)
    Логический (DI клеммы)
    Безопасность (дополнение STO_A, дополнение STO_B клеммы)
    длительность выборки
    DI: 0,25 мс дискретный
    напряжение дискретного входа
    24 V пост. Тока для захват
    24 V пост. Тока для логический
    24 V пост. Тока для безопасность
    тип дискретных входов
    Положительный (дополнение STO_A, дополнение STO_B) при Состоянии 0: < 5 В при Состоянии 1: > 15 В в соответствии с EN/МЭК 61131-2 тип 1
    Положительный (DI) при Состоянии 0: > 19 В при Состоянии 1: < 9 В в соответствии с EN/МЭК 61131-2 тип 1
    Положительная или отрицательная (DI) при Состоянии 0: < 5 В при Состоянии 1: > 15 В в соответствии с EN/МЭК 61131-2 тип 1
    время срабатывания
    <= 5 ms дополнение STO_A, дополнение STO_B
    количество дискретных выходов
    2
    тип дискретного выхода
    Логический выход(ы) (DO)24 В пост. ток
    напряжение дискретного выхода
    <= 30 В пост. ток
    логика дискретного выхода
    Положительная или отрицательная (DO) в соответствии с EN/IEC 61131-2
    время дребезга контакта
    <= 1 мс для дополнение STO_A, дополнение STO_B
    2 мкс для CAP
    0.25 мкс...1.5 мс для DI
    тормозной ток
    50 мА
    время отклика на выходе
    250 мкс (DO) для дискретный выход(ы)
    тип сигнала управления
    Servo motor encoder feedback
    тип защиты
    От обратной полярности: сигнал на входах
    От короткого замыкания: сигнал выходов
    функция защиты
    STO (безопасное выключение крутящего момента), интегрированный
    уровень безопасности
    SIL 3 в соответствии с EN/IEC 61508
    PL = e в соответствии с ISO 13849-1
    интерфейс связи
    CANmotion, интегрированный
    CANopen, интегрированный
    Modbus, интегрированный
    тип разъема
    RJ45 (с маркировкой CN4 или CN5) для CANmotion
    RJ45 (с маркировкой CN4 или CN5) для CANopen
    RJ45 (с маркировкой CN7) для Modbus
    способ доступа
    Ведомый
    commissioning port
    2-проводн. многоточечн. RS485 для Modbus
    скорость передачи
    1 Mbps для шины длиной 4 м для CANopen, CANmotion
    125 kbps для шины длиной 500 м для CANopen, CANmotion
    250 kbps для шины длиной 250 м для CANopen, CANmotion
    50 kbps для шины длиной 1000 м для CANopen, CANmotion
    500 kbps для шины длиной 100 м для CANopen, CANmotion
    9600, 19200, 38400 bps для шины длиной 40 м для Modbus
    кол-во адресов
    1…127 для CANopen, CANmotion
    1…247 для Modbus
    служба обмена данными
    1 receive SDO для CANmotion
    1 transmit SDO для CANmotion
    2 PDOs conforming to DSP 402 для CANmotion
    2 SDO прием для CANopen
    2 SDO передача для CANopen
    4 configurable mapping PDOs для CANopen
    CANopen dvc pfl drv + mtn ctrl для CANopen, CANmotion
    Disp of flts on intd disp term для Modbus
    Авария для CANopen, CANmotion
    Evt,time-trgd, rmty rqtd,sync для CANopen
    Node guarding, heartbeat для CANopen
    Position control mode для CANmotion
    Pos ctrl, spd,tq pfl+homing md для CANopen
    Синхронизация для CANmotion
    светодиодный индикатор состояния
    Напряжение сервопривода: 1 светодиод (красный)
    Проверка наличия обрывов в катушке: 1 светодиод
    RUN: 1 светодиод
    функция сигнализации
    Отображение отказов 7 сегментов
    маркировка
    CE
    рабочее положение
    Вертикальный +/- 10 градусов
    совместимость продукта
    Серводвигатель BMH (100 мм, 3 Двигатель стеки)
    Серводвигатель BMH (140 мм, 1 Двигатель стеки)
    Серводвигатель BSH (100 мм, 3 Двигатель стеки)
    Серводвигатель BSH (100 мм, 4 Двигатель стеки)
    Серводвигатель BSH (140 мм, 1 Двигатель стеки)
    ширина
    68 мм
    высота
    270 мм
    глубина
    237 мм
    масса продукта
    2,6 кг
    Условия эксплуатации
    электромагнитная совместимость
    Наведенные электромагнитные помехи, класс А группа 1 в соответствии с EN 55011
    Наведенные электромагнитные помехи, класс A группа 2 в соответствии с EN 55011
    Наведенные электромагнитные помехи, среда 2 категория C3 в соответствии с EN/IEC 61800-3
    Наведенные электромагнитные помехи, категория C2 в соответствии с EN/IEC 61800-3
    Наведенные электромагнитные помехи, среды 1 и 2 в соответствии с EN/IEC 61800-3
    Испытание стойкости к с электролитическому разряду, уровень 3 в соответствии с EN/IEC 61000-4-2
    Восприимчивость к электромагнитным полям, уровень 3 в соответствии с EN/IEC 61000-4-3
    Тест на стойкость к импульсному перенапряжению 1,2/50 мкс, уровень 3 в соответствии с EN/IEC 61000-4-5
    Испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам, уровень 4 в соответствии с EN/IEC 61000-4-4
    Излучаемые электромагнитные помехи, класс A группа 2 в соответствии с EN 55011
    Излучаемые электромагнитные помехи, категория C3 в соответствии с EN/IEC 61800-3
    стандарты
    EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-5-1
    сертификация продукта
    RoHS
    UL
    CSA
    TÜV
    степень защиты IP
    IP20 в соответствии с EN/IEC 60529
    IP20 в соответствии с EN/IEC 61800-5-1
    виброустойчивость
    1 gn (частота= 13…150 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
    1,5 мм размах (частота= 3…13 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    15 gn для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60028-2-27
    степень загрязнения
    2 в соответствии с EN/IEC 61800-5-1
    характеристики окружающей среды
    Классы 3C1 в соответствии с IEC 60721-3-3
    относительная влажность
    Класс 3K3 (5 - 85 %) без образования конденсата в соответствии с IEC 60721-3-3
    рабочая температура окружающей среды
    0…50 °C в соответствии с UL
    температура окружающего воздуха при хранении
    -25…70 °C
    тип охлаждения
    Встроенный вентилятор
    рабочая высота
    <= 1000 м без ухудшения номинальных значений
    > 1000...3000 м с условиями
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Lexium 32 and Motors: Lexium 32 servo drives, BMH and BSH servo motors (Версия 4.0)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LXM32A Servo Drive, User Guide (Версия 10)
    Дата 02.10.17
    Размер 6.7 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD for LXM32AD30N4: motion servo drive - Lexium 32 - three-phase supply voltage 208/480V - 3 kW (Версия 1.0)
    CAD files for LXM32AD30N4: Lexium 32A servo drive - Three-phase supply voltage : 480 VAC 50/60 Hz, with integrated EMC filter (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Lexium 32, 52, 62 НКУ для управления сервопреобразователями, серводвигатели BMH, BSH (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.05.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Lexium LXM32 / LXM52 Servo Drive, Product End-of-Life Instructions (Версия 2.0)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Lexium 32 Servo Drive DoC (Версия 1.1)
    Дата 06.06.16
    Размер 215.9 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.