Посмотреть все
Сервопреобразователи Lexium 32 и серводвигатели от 0.15 до 7 кВт
Сервопреобразователи Lexium 32 и серводвигатели от 0.15 до 7 кВт - LXM32SD12N4
Сервоприводы

Посмотреть все
Сервопреобразователи Lexium 32 и серводвигатели от 0.15 до 7 кВт
Сервопреобразователи Lexium 32 и серводвигатели от 0.15 до 7 кВт
-
LXM32SD12N4
Сервоприводы

СЕРВОПРИВОД LXM32S SERCOS III 12A ПЕР
Показать дополнительные характеристики >-
Характеристики
Основные характеристики серия продукта Lexium 32тип устройства или его аксессуаров Сервопривод управления перемещениемкраткое название устройства LXM32Sформа привода Блокчисло фаз сети Трехфазный[Us] номинальное напряжение сети 200...240 V (- 15...10 %)380...480 V (- 15...10 %)пределы напряжения питания 170...264 В323...528 Вчастота сети питания 50/60 Hz (- 5...5 %)частота сети 47,5...63 Гцфильтр помех Встроенныйнепрерывный выходной ток 3 А (f = 8 кГц)пиковый выходной ток, 3 с 12 А для 5 сНепрерывная мощность 800 Вт при 230 Вноминальная мощность 0.7 кВт при 230 В (f = 8 кГц)линейный ток 2.4 А, THDI из 182 % при 480 V, Без дросселя на линии3.5 А, THDI из 88 % при 380 V, С внешним дросселем на линии от 2 мГн2.9 А, THDI из 98 % при 480 V, С внешним дросселем на линии от 2 мГнДополнительные характеристики частота переключения 8 кГцкатегория перенапряжения IIIток утечки < 30 мАвыходное напряжение <= напряжение питаниягальваническая развязка Между цепями питания и управлениятип кабеля Одножильный кабель МЭК (для θ = 50 °C) материал проводника: медь 90 °C ,материал изоляции провода: XLPE/EPRэлектрическое соединение Зажим кабель 3 мм² AWG 12 (CN8)момент затяжки 0.5 Н-м (CN8)количество дискретных входов 2 захваттип дискретного входа Захват (CAP)длительность выборки 0.25 мснапряжение дискретного входа 24 V пост. Тока для захваттип дискретных входов Положительный (дополнение STO_A, дополнение STO_B) при Состоянии 0: < 5 В при Состоянии 1: > 15 В в соответствии с EN/МЭК 61131-2 тип 1время выполнения команды выключателем <= 5 ms (дополнение STO_A, дополнение STO_B)количество дискретных выходов 3тип дискретного выхода Логический (DO) 24 В пост. токнапряжение дискретного выхода <= 30 В пост. токлогика дискретного выхода Положительная или отрицательная (DO) в соответствии с EN/IEC 61131-2время дребезга контакта <= 1 мс (дополнение STO_A, дополнение STO_B)тормозной ток 50 мАвремя отклика на выходе 250 мкс (DO) дискретныйфункция защиты STO (безопасное выключение крутящего момента), интегрированныйуровень безопасности SIL 3 в соответствии с EN/IEC 61508интерфейс связи Integrated SERCOS IIIИнтегрированный Modbusтип разъема RJ45 (с маркировкой CN7) :Modbusфизический интерфейс 2-проводн. многоточечн. RS485 Modbusскорость передачи 9600, 19200, 38400 bps для шины длиной <= 40 м Modbusкол-во адресов 1...247 Modbusсветодиодный индикатор состояния 1 светодиод (красный) напряжение сервоприводафункция сигнализации Отображение отказов в 7 сегментовмаркировка CEрабочее положение Вертикальный +/- 10 градусовсовместимость продукта Серводвигатель BMH (70 мм, 1 выхлопные трубы двигателя)ширина 68 ммвысота 270 ммглубина 237 мммасса продукта 1,9 кгУсловия эксплуатации электромагнитная совместимость Наведенные электромагнитные помехи в соответствии с EN 55011 класс A группа 1стандарты EN/IEC 61800-3сертификация продукта CSAстепень защиты IP IP20 в соответствии с EN/IEC 60529виброустойчивость 1 gn (f = 13...150 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6ударопрочность 15 gn для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60028-2-27степень загрязнения 2 в соответствии с EN/IEC 61800-5-1характеристики окружающей среды Классы 3C1 в соответствии с IEC 60721-3-3относительная влажность Класс 3K3 (5 - 85 %) без образования конденсата в соответствии с IEC 60721-3-3рабочая температура окружающей среды 0...50 °C в соответствии с ULтемпература окружающей среды при хранении -25...70 °Cтип охлаждения Встроенный вентиляторрабочая высота <= 1000 м без ухудшения номинальных значенийЭкологичность предложения Соответствие экологическому статусу Продукт категории Green PremiumДиректива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) Регламент REACh Экологический профиль продукта Инструкция по утилизации продукта ДоступноГарантия на оборудование Период 18 месяцев -
Документы и ПО
Язык- английский
КаталогРазмерДобавить в «Мои документы»Руководство пользователяРазмерДобавить в «Мои документы»Сертификат соответствияРазмерДобавить в «Мои документы»Lexium 32 Servo Drive DoC (Версия 1.1)Информация о конце срока службыРазмерДобавить в «Мои документы»Lexium LXM32 / LXM52 Servo Drive, Product End-of-Life Instructions (Версия 2.0)Дата 13.12.17Размер 168.7 KBПрошивки - ВыпускРазмерДобавить в «Мои документы»Convert LXM32M to LXM32S, Application Note (Версия 1.0)LXM32S Firmware Multiloader (Версия 01.04.04)LXM32Flashtool - V2.200 - Lexium 32 Flashtool (Версия 2.200) -
Часто задаваемые технические вопросы
Результатов не найдено.К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.