Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Lexium 32
    тип устройства или его аксессуаров
    Сервопривод управления перемещением
    краткое название устройства
    LXM32S
    форма привода
    Блок
    число фаз сети
    Трехфазный
    номинальное напряжение питания [Us]
    200...240 V - 15...10 %
    380...480 V - 15...10 %
    пределы напряжения питания
    323…528 В
    170…264 В
    частота сети питания
    50/60 Hz - 5...5 %
    частота сети
    47,5...63 Гц
    фильтр помех
    Встроенный
    непрерывный выходной ток
    10 А в 8 кГц
    пиковый выходной ток, 3 с
    30 А для 5 с
    maximum continuous power
    2600 Вт в 230 В
    номинальная мощность
    2 кВт в 230 В 8 кГц
    3 кВт в 400 В
    линейный ток
    11,6 А, THDI из 74 % в 380 V, С внешним дросселем на линии 1 мГн
    9,6 А, THDI из 85 % в 480 V, С внешним дросселем на линии 1 мГн
    7 А, THDI из 152 % в 480 V, Без дросселя на линии
    Дополнительные характеристики
    частота переключения
    8 кГц
    категория перенапряжения
    III
    maximum leakage current
    30 мА
    выходное напряжение
    <= напряжение питания
    гальваническая развязка
    Между цепями питания и управления
    тип кабеля
    Одножильный кабель МЭК (температура: 50 °C) медь 90 °C XLPE/EPR
    электрическое соединение
    Зажим, зажимная способность: 3 мм², AWG 12 (CN8)
    момент затяжки
    CN8: 0,5 Н-м
    количество дискретных входов
    2 захват дискретный(е) вход(ы)
    тип дискретного входа
    Захват (CAP клеммы)
    длительность выборки
    0,25 мс
    напряжение дискретного входа
    24 V пост. Тока для захват
    тип дискретных входов
    Положительный (дополнение STO_A, дополнение STO_B) при Состоянии 0: < 5 В при Состоянии 1: > 15 В в соответствии с EN/МЭК 61131-2 тип 1
    время срабатывания
    <= 5 ms дополнение STO_A, дополнение STO_B
    количество дискретных выходов
    3
    тип дискретного выхода
    Логический выход(ы) (DO)24 В пост. ток
    напряжение дискретного выхода
    <= 30 В пост. ток
    логика дискретного выхода
    Положительная или отрицательная (DO) в соответствии с EN/IEC 61131-2
    время дребезга контакта
    <= 1 мс для дополнение STO_A, дополнение STO_B
    тормозной ток
    50 мА
    время отклика на выходе
    250 мкс (DO) для дискретный выход(ы)
    функция защиты
    STO (безопасное выключение крутящего момента), интегрированный
    уровень безопасности
    SIL 3 в соответствии с EN/IEC 61508
    интерфейс связи
    Modbus, интегрированный
    SERCOS III, интегрированный
    тип разъема
    RJ45 (с маркировкой CN7) для Modbus
    commissioning port
    2-проводн. многоточечн. RS485 для Modbus
    скорость передачи
    9600, 19200, 38400 bps для шины длиной 40 м для Modbus
    кол-во адресов
    1…247 для Modbus
    светодиодный индикатор состояния
    Напряжение сервопривода: 1 светодиод (красный)
    функция сигнализации
    Отображение отказов 7 сегментов
    маркировка
    CE
    рабочее положение
    Вертикальный +/- 10 градусов
    совместимость продукта
    Серводвигатель BMH (100 мм, 3 Двигатель стеки)
    ширина
    68 мм
    высота
    270 мм
    глубина
    237 мм
    масса продукта
    2,7 кг
    Условия эксплуатации
    электромагнитная совместимость
    Наведенные электромагнитные помехи в соответствии с EN 55011 класс A группа 1
    стандарты
    EN/IEC 61800-3
    сертификация продукта
    CSA
    степень защиты IP
    IP20 в соответствии с EN/IEC 60529
    виброустойчивость
    1 gn (частота= 13…150 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    15 gn для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60028-2-27
    степень загрязнения
    2 в соответствии с EN/IEC 61800-5-1
    характеристики окружающей среды
    Классы 3C1 в соответствии с IEC 60721-3-3
    относительная влажность
    Класс 3K3 (5 - 85 %) без образования конденсата в соответствии с IEC 60721-3-3
    рабочая температура окружающей среды
    0…50 °C в соответствии с UL
    температура окружающего воздуха при хранении
    -25…70 °C
    тип охлаждения
    Встроенный вентилятор
    рабочая высота
    <= 1000 м без ухудшения номинальных значений
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Lexium 32 and Motors: Lexium 32 servo drives, BMH and BSH servo motors (Версия 4.0)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    AC Servo Drive (Версия 2.0)
    Дата 14.06.17
    Размер 6.8 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 11.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 11.05.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Lexium LXM32 / LXM52 Servo Drive, Product End-of-Life Instructions (Версия 2.0)
    Прошивки - Выпуск
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LXM32S Firmware Multiloader (Версия 01.04.04)
    Дата 31.01.19
    Размер 369.7 KB
    Lexium 32 Flashtool (Версия 2.200)
    Дата 11.01.19
    Размер 384.9 KB
    Дата 11.01.19
    Размер 4.2 MB
    Convert LXM32M to LXM32S, Application Note (Версия 00)
    Дата 11.01.19
    Размер 186.7 KB
    LXM32S Firmware (Версия 01.04.03)
    Дата 31.01.19
    Размер 359.7 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Lexium 32 Servo Drive DoC (Версия 1.1)
    Дата 06.06.16
    Размер 215.9 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.