Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    TeSys
    наименование продукта
    TeSys H
    краткое название устройства
    LZ1H
    тип устройства или его аксессуаров
    Ultra-compact starter
    тип пускателя двигателя
    Прямой пуск
    описание полюсов
    3P
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    500 V переменный ток
    [Ie] номинальный рабочий ток
    6,5 А в 500 V AC-53A
    9 А в 500 V AC-51
    5 А в 500 V AC-53A монтаж в ряд
    7 А в 500 V AC-51 монтаж в ряд
    диапазон уставок тепловой защиты
    1,5…9 А
    мощность двигателя, кВт
    1,5 кВт в 220 V переменный ток 0,65
    1,5 кВт в 230 В переменный ток 0,65
    2,2 кВт в 380 V переменный ток 0,65
    3 кВт в 400 V переменный ток 0,65
    3 кВт в 415 V переменный ток 0,65
    3 кВт в 440 V переменный ток 0,65
    3 кВт в 500 V переменный ток 0,65
    мощность двигателя, л.с.
    1 лс в 200 V переменный ток
    1,5 лс в 230 В переменный ток
    3 лс в 460 V переменный ток
    [Uc] control circuit voltage
    24 V постоянный ток
    класс тепловой перегрузки
    Класс 10A в соответствии с IEC 60947-4-2
    Дополнительные характеристики
    вспом. контакты, доступные на каждом контакторе
    1 переключающ. сигнализация аварии
    пределы напряжения цепи управления
    19.2...30 V пост. ток
    потребляемый ток
    <= 40 мА в 24 В пост. ток
    сброс
    Ручной
    Автоматический сброс
    Электрический возврат в исходное положение
    Electrical durability
    30 млн. циклов
    maximum operating rate
    120 цикл/м AC-51 50 %
    6 цикл/м AC-53A 50 %
    исполнение выключателя
    Защелками
    монтажная опора
    DIN-рейка
    соединения – клеммы
    Пружинные зажимы цепи управления 1 кабель 0,2…2,5 мм² - жесткость кабеля: жесткий
    Пружинные зажимы цепи управления 1 кабель 0,25…2,5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельным наконечником
    Пружинные зажимы цепи управления 1 кабель 0,2…2,5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без наконечника
    certifications
    CE
    CULus
    стандарты
    IEC 60947-4-2
    UL 60947-4-1
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    500 В переменный ток 50/60 Гц
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ
    степень загрязнения
    2
    ширина
    22,5 мм
    высота
    99 мм
    глубина
    114,5 мм
    масса продукта
    212 г
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP20
    защитное исполнение
    TC
    рабочая температура окружающей среды
    -25…30 °C без понижения
    30…70 °C с ухудшением рабочих характеристик
    температура окружающего воздуха при хранении
    -40…80 °C
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Версия 9.0)
    TeSys H Ultra-compact 22.5 mm motor starters - catalogue 2015- 2016 (Версия 1.0)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter A3 Compact motor starters - TeSys H (Версия 5.0)
    TeSys H – каталог (Версия 1.0)
    Дата 13.06.17
    Размер 1.4 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys H – Руководство пользователя (Версия 1)
    TeSys H Motor Starter - User Guide (Версия 01)
    Дата 19.06.18
    Размер 2.4 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys direct slim motor starter screw connection (Версия 1.0)
    Дата 19.02.18
    Размер 838.3 KB
    Дата 19.02.18
    Размер 158.7 KB
    CAD files for LZ1H6X53BD: TeSys H direct slim motor starter push in connection (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CCC Cert TeSys H - LZ1H-LZ8H (Версия 1.0)
    Дата 14.07.18
    Размер 516.8 KB
    CB TeSys H - TeSys H (Версия 1.0)
    Дата 10.11.17
    Размер 1.8 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys H Motor Starter - Instruction Sheet (Версия 03)
    Дата 19.06.18
    Размер 2.1 MB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys H (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 38.8 MB
    TeSys - от любых повреждений, для любых применений (Версия 1.0)
    TeSys - типовое применение (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 11.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 11.05.19
    Размер 195.3 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU Declaration TeSys H - LZ1H-LZ2H (Версия 1.0)
    Дата 10.11.17
    Размер 51.9 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    SLIM STARTER - TESYS H - PEP (Версия 1.0)
    Дата 11.12.17
    Размер 155.1 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.