Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    TeSys
    наименование продукта
    TeSys H
    краткое название устройства
    LZ1H
    тип устройства или его аксессуаров
    Ultra-compact starter
    тип пускателя двигателя
    Прямой пуск
    описание полюсов
    3P
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    500 V переменный ток
    [Ie] номинальный рабочий ток
    6,5 А в 500 V AC-53A
    9 А в 500 V AC-51
    4,5 А в 500 V AC-53A монтаж в ряд
    6 А в 500 V AC-51 монтаж в ряд
    диапазон уставок тепловой защиты
    1,5…9 А
    мощность двигателя, кВт
    1,5 кВт в 220 V переменный ток 0,65
    1,5 кВт в 230 В переменный ток 0,65
    2,2 кВт в 380 V переменный ток 0,65
    3 кВт в 400 V переменный ток 0,65
    3 кВт в 415 V переменный ток 0,65
    3 кВт в 440 V переменный ток 0,65
    3 кВт в 500 V переменный ток 0,65
    мощность двигателя, л.с.
    1 лс в 200 V переменный ток
    1,5 лс в 230 В переменный ток
    3 лс в 460 V переменный ток
    [Uc] control circuit voltage
    110...230 В переменный ток 50/60 Гц
    класс тепловой перегрузки
    Класс 10A в соответствии с IEC 60947-4-2
    Дополнительные характеристики
    вспом. контакты, доступные на каждом контакторе
    1 переключающ. сигнализация аварии
    пределы напряжения цепи управления
    85...253 V пер. ток
    потребляемый ток
    <= 4 мА в 110...230 В пер. ток
    сброс
    Ручной
    Автоматический сброс
    Электрический возврат в исходное положение
    Electrical durability
    30 млн. циклов
    maximum operating rate
    120 цикл/м AC-51 50 %
    6 цикл/м AC-53A 50 %
    исполнение выключателя
    Защелками
    монтажная опора
    DIN-рейка
    соединения – клеммы
    Винтовой зажим 1 кабель 0,2…2,5 мм² - жесткость кабеля: жесткий
    Винтовой зажим 1 кабель 0,25…2,5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельным наконечником
    Винтовой зажим 1 кабель 0,2…2,5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без наконечника
    момент затяжки
    0,5…0,6 Н-м плоск. Ø 2,5 мм отвертка 3 мм
    certifications
    CULus
    CE
    стандарты
    UL 60947-4-1
    IEC 60947-4-2
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    500 В переменный ток 50/60 Гц
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    4 кВ
    степень загрязнения
    2
    ширина
    22,5 мм
    высота
    99 мм
    глубина
    114,5 мм
    масса продукта
    212 г
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP20
    защитное исполнение
    TC
    рабочая температура окружающей среды
    -25…30 °C без понижения
    30…70 °C с ухудшением рабочих характеристик
    температура окружающего воздуха при хранении
    -40…80 °C
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.