Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

  • Обзор
    Описание
    Предварительно собранный микро-ЦОД включает в себя: стойку в противоударной упаковке, два ИБП, два управляемых БРП в стойке, систему мониторинга NetBotz 250 с рукоятками доступа к стойке, один датчик температуры/влажности, панели-заглушки и кабельную щетку.
    Название модели
    Микро-ЦОД, высота 24U SX, 3 КВА, 230 В
    Стандартное время поставки
    Обычно имеется в наличии
    Распространение продуктов
    Андорра , Армения , Австрия , Азербайджан , Белоруссия , Бельгия , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Болгария , Хорватия , Кипр , Чешская Республика , Дания , Эстония , Финляндия , Франция , Грузия , Германия , Греция , Венгрия , Исландия , Ирландия , Израиль , Италия , Казахстан , Латвия , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Македония , Мальта , Молдова, Республика , Нидерланды , Норвегия , Польша , Португалия , Румыния , Российская Федерация , Словакия (Словацкая Республика) , Словения , Испания , Швеция , Швейцария , Украина , Узбекистан
    Физические
    Масса нетто
    179.17 кг.
    Максимальная высота
    1199.0 мм.
    Максимальная ширина
    600.0 мм.
    Максимальная глубина
    1070.0 мм.
    Масса брутто
    247.21 кг.
    Высота в упаковке
    1350.0 мм.
    Ширина в упаковке
    899.0 мм.
    Глубина в упаковке
    1219.0 мм.
    Минимальная глубина монтажа
    7.52
    Максимальная глубина монтажа
    36.02
    Высота аппаратурной стойки
    24 U
    Вертикальные стойки
    16 измерительный прибор
    Передняя дверца
    16 измерительный прибор
    Задняя дверца
    18 измерительный прибор
    Верхняя крышка
    18 измерительный прибор
    Направляющие, соответствующие стандарту EIA
    14 измерительный прибор
    Боковые панели
    18 измерительный прибор
    Экологические характеристики
    RoHS
    Соответствие
    REACH
    Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
    Директива о батареях
    Соответствие
  • Документы и ПО

    Язык
    • хорватский
    • датский
    • финский
    • английский
    • норвежский
    • латвийский
    • сербский
    • словенский
    • эстонский
    • литовский
    • нидерландский
    • греческий
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    MDC24SX3KVAI - Micro DC, 24U SX, 3kVA 230V (Версия 0)
    Дата 08.02.19
    Размер 970.7 KB
    Дата 08.02.19
    Размер 4.8 MB
    Брошюра
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Micro Data Center Xpress (Версия 0)
    Дата 06.02.19
    Размер 189.4 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.