Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    PowerLogic
    наименование изделия
    CT
    тип устройства или его аксессуаров
    Трансформатор тока
    ток вторичной цепи
    5 А
    класс точности
    Класс 0,5 максимальная мощность: 15 ВА
    Класс 1 максимальная мощность: 20 В·А
    [In] номинальный ток
    1000 А
    Дополнительные характеристики
    тип трансформатора тока
    Тропикостойкий для сборной шины
    коэффициент трансформации ТТ
    1000/5
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    60 кА
    выдерживаемый динамический ток
    2,5 Ith
    коэффициент безопасности
    5.0
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    < 720 V переменный ток в 50/60 Гц
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    3 кВ
    исполнение выключателя
    Изолированный стопорный винт
    монтажная опора
    Шинопровод
    ширина
    65 мм внутренний
    90 мм снаружи
    высота
    94 мм снаружи
    32 мм внутренний
    глубина
    40 мм снаружи
    масса продукта
    0.606 кг
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    3 test1
    класс электрической изоляции
    Класс B
    размыкание шин
    65 x 32
    уплотнение
    С
    Условия эксплуатации
    стандарты
    VDE 0414
    МЭК 61869-2
    сертификация продукта
    CE
    EAC
    степень защиты IP
    IP20
    относительная влажность
    0...95 %
    рабочая температура окружающей среды
    -25...60 °C
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • французкий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PowerLogic Catalogue - 266 pages - Print File (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Версия 7.7)
    PowerLogic Catalog - 266 pages Web (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Версия 7.7)
    PowerLogic 2017 (Версия 1.0)
    Дата 22.09.17
    Размер 12 MB
    Catalogue for Panel Builders - Web Version (Версия 3.0)
    Дата 19.06.18
    Размер 4.8 MB
    Catalogue for Panel Builders - Print Version (Версия 3.0)
    Дата 19.06.18
    Размер 16.5 MB
    PowerLogic Selection Guide - Print Version (Версия 3.0)
    Дата 13.04.18
    Размер 6.2 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for METSECT5DA100: Current transformer 200/5…1500/5 double output for bar 32x65 (Версия 1.0)
    DA type CTs 3D Model Simplified (Версия 1.0)
    Дата 28.08.14
    Размер 1.9 MB
    Дата 28.08.14
    Размер 2.2 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TI, трансформаторы тока измерительные (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 28.03.19
    Размер 200 B
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 28.03.19
    Размер 200 B
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ECDCT-V1a (Версия 1.0)
    Дата 12.03.18
    Размер 656.9 KB
    Страницы каталога
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TI current transformers (Версия 10.0)
    Дата 01.12.15
    Размер 4.1 MB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Current Transformers Technial Datasheet - Print Version (Версия 2.0)
    Current Transformers Technial Datasheet - Web Version (Версия 2.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.