Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    EasyLogic
    краткое название устройства
    PM2K1AIAO
    тип устройства или его аксессуаров
    Модуль входов/выходов
    область применения
    Optional expansion module
    совместимость серий продукта
    EasyLogic PM2100 PM2130
    EasyLogic PM2200 PM2230
    Дополнительные характеристики
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    2500 В
    количество выходов
    1 аналоговый, 4...20 mA
    выходное напряжение
    12 V пер. ток
    Тип подключения
    аналоговый вход (полное сопротивление <= 300 Ом)
    количество входов
    1 аналоговых входа 4...20 mA
    входное напряжение
    12...30 В пер. ток
    тип аналогового выхода
    Аналоговый выход, полное сопротивление <600 Ом
    ширина
    90,5 мм
    глубина
    14,6 мм
    высота
    53 мм
    масса продукта
    50 г
    Условия эксплуатации
    рабочая температура окружающей среды
    -10…60 °C
    температура окружающего воздуха при хранении
    -25…70 °C
    Экологичность предложения
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • турецкий
    • испанский
    • французкий
    • португальский
    • нидерландский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PowerLogic 2017 (Версия 1.0)
    Дата 22.09.17
    Размер 12 MB
    EasyLogic Catalogue - Print Version (Версия 2.0)
    Дата 08.05.19
    Размер 12.9 MB
    EasyLogic Catalogue - Web Version (Версия 2.0)
    Дата 08.05.19
    Размер 2.9 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EAV6663001 asm (Версия 1.0)
    Дата 09.01.18
    Размер 10.6 MB
    Брошюра
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EasyLogic Panorama - Print Version (Версия 2.1)
    Дата 07.02.18
    Размер 2.4 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EasyLogic™ PM2000 Series Input/Output Module (Версия 0)
    Дата 18.07.18
    Размер 4.7 MB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.05.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PM2000 Analog IO Environmental Profile (Версия 1.0)
    Дата 31.01.16
    Размер 352.9 KB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PM2000 Technical Datasheet - Web Version (Версия 3.2)
    Дата 04.12.18
    Размер 745.2 KB
    PM2000 Technical Datasheet - Print Version (Версия 3.2)
    Дата 04.12.18
    Размер 4.2 MB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PM2000 Analog IO Environmental Profile (Версия 1.0)
    Дата 31.01.16
    Размер 389.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.