Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Розетка с з/к со шторками (винтовой зажим) белый 2P+E 2м

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Unica
    область применения
    Питание напряжения
    тип устройства или его аксессуаров
    Розетка
    наименование
    Unica (стандартный дизайн)
    комплектация изделия
    Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
    количество розеток
    1
    конфигурация полюсов розеток
    2P + PE, со шторками
    стандарт розетки
    Немецкий
    описание стандарта розетки
    С заземляющим контактом
    Дополнительные характеристики
    номинальный ток
    16 A, 250 V переменный ток
    частота сети
    50/60 Гц
    количество модулей
    2 модуля
    монтаж
    Винты
    оттенок цвета
    Белый (RAL 9003)
    присоединения
    Винтовые зажимы
    сечение кабеля
    0...4 mm² - жесткость кабеля: гибкий
    0...4 mm² - жесткость кабеля: жесткий
    минимальная отключающая способность
    100 операций, Iн = 1,25 и Uн = 1,1, cos phi: 0.6
    электрическая износостойкость
    10000 циклы (cos phi: 0.8)
    сопротивление изоляции
    > 5 МОм @500 В
    электрическая прочность изоляции
    2000 В
    материал
    Монт. рама : сплав zamak
    Центре пластины : PA (полиамид) 6
    тип покрытия
    Бриллиантовый
    количество на один комплект
    Пленка : комплект из 1 шт.
    сертификация продукта
    FR.ME63.B02375 AC
    глубина монтажа
    30 мм
    глубина
    40 мм
    ширина
    70.9 мм
    высота
    70.9 мм
    масса продукта
    0.0695 кг
    обработка поверхности
    Необработанная
    Условия эксплуатации
    рабочая температура окружающей среды
    15...30 °C
    температура окружающей среды при хранении
    0...35 °C
    степень защиты IK
    IK01
    степень защиты IP
    IP20
    характеристики окружающей среды
    Ацетон
    Спирт
    Аммиак
    Белизна
    Жидкое мыло
    Масло
    Бензин
    Стойкий к УФ
    Жидкий стеклоочиститель
    вопросы сохранности окружающей среды
    Не содержащий галогенов
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Unica A3 Assembled catalog 2016 (Версия 6.1)
    Дата 16.11.17
    Размер 16.6 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EAC Certificate (Версия 1.0)
    Дата 21.11.17
    Размер 433.1 KB
    VDE Certificate (Версия 1.0)
    Дата 21.11.17
    Размер 585.6 KB
    AENOR Certificate (Версия 1.0)
    Дата 04.12.18
    Размер 263.9 KB
    EAC Certificate (Версия 1.0)
    Дата 03.05.18
    Размер 2.9 MB
    220В до 450В переменного тока (Версия 1.0)
    Дата 06.09.18
    Размер 2.2 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 22.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 22.02.19
    Размер 0
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Unica Product Environmental Profile - Socket-outlet flush-mounted screw-less connections (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.