Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Unica
Изображение MGU5.464.25ZD Schneider Electric

MGU5.464.25ZD

Green premium brand logo
Изображение MGU5.464.25ZD Schneider Electric
В “Мои продукты” Удалить
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия
    Unica
    название
    Unica (стандартный дизайн)
    Тип продукта
    ТВ розетка
    Область применения
    Media device support
    Комплектация изделия
    Механизм с крепежной рамой и центральной платой
    TV гнездо
    Клемма под штекер
    цветовой оттенок
    Слоновая кость
    Дополнительные характеристики
    TV соединитель
    Вилка МЭК 9,52 мм
    Состав устройства
    Support ring
    затухание в цепи
    8 дБ TV сигнал5…2150 МГц
    постоянный ток
    Нет
    количество на линию
    1
    количество модулей
    2 модуля
    материал
    ASA + PC: центре пластины
    Сплав zamak: монт. рама
    Тип покрытия
    Бриллиантовый
    Тип монтажа
    Скрытый
    режим фиксации
    Винты
    Глубина
    28 мм
    Ширина
    70,9 мм
    Высота
    70,9 мм
    глубина встраивания
    18 мм
    Вес
    0,108 кг
    Условия эксплуатации
    Степень защиты IP
    IP20
    Степень защиты IK
    IK01
    Рабочая температура
    15…35 °C
    Температура окружающей среды при хранении
    0…35 °C
    Характеристики окружающей среды
    Ацетон
    Жидкий стеклоочиститель
    Аммиак
    Спирт
    Бензин
    Белизна
    Жидкое мыло
    Стойкий к УФ
    Масло
    здоровье и проблемы окружающей среды
    Не содержащий галогенов
    Стандарты
    Директива по ЭМС
    EN 50083-4
    EN 50083-2
    EN 50083-1
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Соответствует
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит токсичных тяжелых металлов
    Да
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Отсутствие особых требований по утилизации
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Подробнее Свернуть

    Документы

    Язык
    • Все языки6
    • русский4
    • английский2
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    Электроустановочные изделия (Версия 1.1)
    Описание
    SEDNA, UNICA, UNICA TOP, MUREVA, монтажные коробки, напольные лючки Ultra.
    Размер pdf
    Размер 35.4 MB
    Дата 26.03.19
    Описание
    SEDNA, UNICA, UNICA TOP, MUREVA, монтажные коробки, напольные лючки Ultra.
    Unica A3 Assembled catalog 2016 (Версия 6.1)
    Описание
    ISC01097EN: Only PDF available. Source files are available in the documents ISC01097_UnicaA3_PartX.
    Размер pdf
    Размер 16.6 MB
    Дата 03.02.17
    Описание
    ISC01097EN: Only PDF available. Source files are available in the documents ISC01097_UnicaA3_PartX.
    Декларация REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    TV розетка оконечная бежевый zamak
    Описание
    TV розетка оконечная бежевый zamak
    Размер pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20.11.19
    Описание
    TV розетка оконечная бежевый zamak
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    TV розетка оконечная бежевый zamak
    Описание
    TV розетка оконечная бежевый zamak
    Размер pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20.11.19
    Описание
    TV розетка оконечная бежевый zamak
    Экологический профиль продукта
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    ODACE Single TV Outlet (Версия 1.1)
    Описание
    PEP Odace
    Размер pdf
    Размер 914.2 KB
    Дата 06.12.10
    Описание
    PEP Odace
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    TV розетка оконечная бежевый zamak
    Описание
    TV розетка оконечная бежевый zamak
    Размер pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20.11.19
    Описание
    TV розетка оконечная бежевый zamak
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.