Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Unica
    область применения
    Монтаж
    тип устройства или его аксессуаров
    Рамка
    наименование
    Unica Quadro
    количество мест
    1-постовая
    монтаж
    Защёлкивание
    оттенок цвета накладки
    Медь
    Дополнительные характеристики
    материал
    ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) рамка
    стандарты
    EN 60669-1
    высота
    87 мм
    ширина
    87 мм
    глубина
    14 мм
    расстояние между центрами
    71 мм
    масса продукта
    0.016 кг
    сегмент рынка
    Рынок жилья
    Малые коммерческие предприятия
    Условия эксплуатации
    степень защиты IK
    IK01
    степень защиты IP
    IP20
    характеристики окружающей среды
    Ацетон
    Спирт
    Аммиак
    Белизна
    Жидкое мыло
    Масло
    Бензин
    Стойкий к УФ
    Жидкий стеклоочиститель
    вопросы сохранности окружающей среды
    Не содержащий галогенов
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • испанский
    • французкий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Unica A3 Assembled catalog 2016 (Версия 6.1)
    Дата 16.11.17
    Размер 16.6 MB
    Unica Assembled A4 catalog - Solutions for your home (Версия 6.1)
    Unica Modular Catalog 2016 (Версия 8.1)
    Дата 26.11.18
    Размер 36.8 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    AENOR Certificate (Версия 1.0)
    Дата 22.08.18
    Размер 297.2 KB
    EAC Certificate (Версия 1.0)
    Дата 21.11.17
    Размер 507.2 KB
    NF Certificate (Версия 1.0)
    Дата 21.11.17
    Размер 230.5 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.03.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.03.19
    Размер 0
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Unica Product Environmental Profile - Socket-outlet flush-mounted screw-connections (Версия 2.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.