Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Посмотреть все   Unica
Изображение MGU63.067.574 Schneider Electric

MGU63.067.574

Green premium brand logo
Изображение MGU63.067.574 Schneider Electric
MGU63.067.574
Green premium brand logo

Двойная розетка с з/к коричневый/беж 2P+E, UK 4м

Показать дополнительные характеристики
Добавлено в корзину
Можно сравнить максимум 4 продукта. Удалите уже добавленные продукты.

  • Основные характеристики
    Серия
    Unica
    Область применения
    Питание напряжения
    Тип продукта
    Розетка
    Название
    Unica Plus
    Комплектация изделия
    Механизм в сборе
    Номер розетки (гнезда)
    2
    Конфигурация выходных полюсов
    2P + E
    стандарт розетки
    С заземлением
    Розетка дополнительная информация
    Боковой вывод заземления
    Стандартное описание розетки
    С заземляющим контактом
    Дополнительные характеристики
    Номинальный ток
    16 A в 250 В Переменный ток
    Частота сети
    50/60 Гц
    Количество модулей
    4 модуля
    режим фиксации
    Короткие лапки
    Цвет
    Слоновая кость
    Соединения – клеммы
    Винтовые зажимы
    Сечение кабеля
    0…4 мм² - жесткость кабеля: гибкий
    0…4 мм² - жесткость кабеля: Жесткий
    Минимальная отключающая способность
    100 операций, Iн = 1,25 и Uн = 1,1, cos phi = 0,6
    Электрическая износостойкость
    10000 циклы, cos phi = 0,8
    Сопротивление изоляции
    > 5 МОм в 500 В
    электрическая прочность изоляции
    2000 В
    материал
    ASA + PC: крышка механизма
    ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): рамка
    Тип покрытия
    Блестящий
    Количество на один комплект
    Комплект из 1 шт. коробка
    Глубина встраивания
    30 мм
    Глубина
    40 мм
    Ширина
    90,21 мм
    Высота
    122,9 мм
    Вес
    0,128 кг
    обработка поверхности
    Необработанная
    Условия эксплуатации
    Рабочая температура
    15…30 °C
    Температура окружающей среды при хранении
    0…35 °C
    Степень защиты IK
    IK01
    Степень защиты IP
    IP20
    Характеристики окружающей среды
    Жидкое мыло
    Белизна
    Спирт
    Бензин
    Жидкий стеклоочиститель
    Стойкий к УФ
    Аммиак
    Масло
    Ацетон
    Экологичность
    Не содержит галогенов
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Соответствует
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит токсичных тяжелых металлов
    Да
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Отсутствие особых требований по утилизации
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Подробнее Свернуть

    Документы

    Язык
    • Все языки12
    • русский7
    • английский6
    • итальянский1
    • немецкий1
    • норвежский1
    • финский1
    • французкий1
    • шведский1
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    1001 продукт для электромонтажника (Версия 1.0)
    Описание
    Электроустановочные изделия: Хит, Прима, Ронда, Этюд, Blanca, W59, Glossa, AtlasDesign, Sedna, Unica, Unica New, Odace. Mureva Styl. Монтажные и разветвительные коробки, монтажные материалы, удлинители Unica Extend и на катушках Thorsman, розеточные блоки Unica System+. Датчики движения Argus. Модульное защитное оборудование: Acti 9, Домовой, Easy9, функции комфорта на DIN-рейку, счетчики электроэнергии серии iEM. Распределительные щитки и промышленные разъемы: Easy9 Box, Mini Pragma и Mini Pragma IT, Pragma и Pragma IT, Kaedra IP65, PratiKa IP44, IP67. Электромонтажные системы: OptiLine 45, Altira, Ultra, W45. Зарядные станции для электромобилей EVlink Wallbox Plus.
    prp.document.label.format pdf
    Размер 54.9 MB
    Дата 27.05.20
    Описание
    Электроустановочные изделия: Хит, Прима, Ронда, Этюд, Blanca, W59, Glossa, AtlasDesign, Sedna, Unica, Unica New, Odace. Mureva Styl. Монтажные и разветвительные коробки, монтажные материалы, удлинители Unica Extend и на катушках Thorsman, розеточные блоки Unica System+. Датчики движения Argus. Модульное защитное оборудование: Acti 9, Домовой, Easy9, функции комфорта на DIN-рейку, счетчики электроэнергии серии iEM. Распределительные щитки и промышленные разъемы: Easy9 Box, Mini Pragma и Mini Pragma IT, Pragma и Pragma IT, Kaedra IP65, PratiKa IP44, IP67. Электромонтажные системы: OptiLine 45, Altira, Ultra, W45. Зарядные станции для электромобилей EVlink Wallbox Plus.
    Электроустановочные изделия (Версия 1.1)
    Описание
    SEDNA, UNICA, UNICA TOP, MUREVA, монтажные коробки, напольные лючки Ultra.
    prp.document.label.format pdf
    Размер 35.3 MB
    Дата 30.03.20
    Описание
    SEDNA, UNICA, UNICA TOP, MUREVA, монтажные коробки, напольные лючки Ultra.
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.9 MB
    Дата 19.02.18
    prp.document.label.format pdf
    Размер 104.5 KB
    Дата 13.12.19
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.2 MB
    Дата 19.11.19
    prp.document.label.format pdf
    Размер 368.8 KB
    Дата 18.08.15
    Декларация REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    MGU63.067.574 : MGU63.067.574_REACH_DECLARATION
    Описание
    MGU63.067.574_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 08.07.20
    Описание
    MGU63.067.574_REACH_DECLARATION
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    MGU63.067.574 : MGU63.067.574_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Описание
    MGU63.067.574_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 08.07.20
    Описание
    MGU63.067.574_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    MGU63.067.574 : MGU63.067.574_ROHS_DECLARATION
    Описание
    MGU63.067.574_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 08.07.20
    Описание
    MGU63.067.574_ROHS_DECLARATION
    Сертификат соответствия
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 7.8 MB
    Дата 25.07.19
    Экологический профиль продукта
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 399 KB
    Дата 18.12.08