Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение MGU8.006.18 Schneider Electric

Посмотреть все Unica

Unica - MGU8.006.18

Рамки

Изображение MGU8.006.18 Schneider Electric
Посмотреть все Unica
Unica - MGU8.006.18
Рамки

Монтажная коробка для наружной проводки 36 ММ, 3 места белый

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Unica
    область применения
    Монтаж
    тип устройства или его аксессуаров
    Монтажная коробка для механизма
    наименование
    Unica Basic
    Unica Colors
    количество модулей
    6 модулей
    количество постов
    3-постовая
    монтаж
    4 шпильками
    дополнительная информация
    Огнестойкость 650 ºC-30 с
    Самозатухающие материалы
    цвет окраски коробки
    Белый
    Дополнительные характеристики
    Вид монтажа
    Открытый
    ввод кабеля
    6 удаляемых заглушек
    совместимость изделий
    Для универсальной монт. рамы
    материал
    ASA + PC для коробка
    глубина
    35 мм
    ширина
    227 мм
    высота
    80 мм
    масса продукта
    0.122 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    Соответствующий RoHS
    UNE 60670-1
    степень защиты IK
    IK01
    степень защиты IP
    IP20
    характеристики окружающей среды
    Ацетон
    Спирт
    Аммиак
    Белизна
    Жидкое мыло
    Масло
    Бензин
    Стойкий к УФ
    Жидкий стеклоочиститель
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • испанский
    • французкий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Unica Modular Catalog 2016 (Версия 8.1)
    Дата 26.11.18
    Размер 36.8 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    AENOR Certificate (Версия 1.0)
    Дата 22.08.18
    Размер 297.2 KB
    EAC Certificate (Версия 1.0)
    Дата 21.11.17
    Размер 507.2 KB
    NF Certificate (Версия 1.0)
    Дата 21.11.17
    Размер 249.2 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 768.5 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Unica Product Environmental Profile - Socket-outlet flush-mounted screw-connections (Версия 2.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.