Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение MGU9.440.18 Schneider Electric

Посмотреть все Unica

Unica - MGU9.440.18

Функции

Изображение MGU9.440.18 Schneider Electric
Посмотреть все Unica
Unica - MGU9.440.18
Функции

Центральная плата TV/FM розетки, белый

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Unica
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Крепежные принадлежности
    тип устройства или его аксессуаров
    Закрывающая панель
    наименование
    Unica (стандартный дизайн)
    количество модулей
    2 модуля
    комплектация изделия
    Центральная плата
    монтаж
    Защёлкивание
    оттенок цвета
    Белый (RAL 9003)
    Дополнительные характеристики
    назначение изделия
    TV/FM socket
    материал
    Центре пластины : ASA + PC
    стандарты
    EN 50083-1
    EN 50083-2
    EN 50083-4
    глубина
    9 мм
    ширина
    45 мм
    высота
    45 мм
    масса продукта
    0.0075 кг
    Условия эксплуатации
    степень защиты IK
    IK01
    степень защиты IP
    IP40
    характеристики окружающей среды
    Ацетон
    Спирт
    Аммиак
    Белизна
    Жидкое мыло
    Масло
    Бензин
    Стойкий к УФ
    Жидкий стеклоочиститель
    вопросы сохранности окружающей среды
    Не содержащий галогенов
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Unica Modular Catalog 2016 (Версия 8.1)
    Дата 26.11.18
    Размер 36.8 MB
    Страницы каталога
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Unica British Standard complete 2016 catalogue (Версия 1.0)
    Дата 11.10.18
    Размер 17.6 MB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Unica Product Environmental Profile - Socket-outlet flush-mounted screw-connections (Версия 2.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 31.01.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 31.01.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.