Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение MIP22104 Schneider Electric

Посмотреть все Mini Pragma (Мини Прагма)

Mini Pragma (Мини Прагма) - MIP22104

Кожух в сборе

Изображение MIP22104 Schneider Electric
Посмотреть все Mini Pragma (Мини Прагма)
Mini Pragma (Мини Прагма) - MIP22104
Кожух в сборе

MINI PRAGMA ЩИТ ВСТРАИВ. С БЕЛОЙ ДВ. 1РЯД/4МОД,IP40,IK07,50А,2 клеммы,Италия

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Mini Pragma
    тип устройства или его аксессуаров
    Шкаф
    тип шкафа
    Модульный шкаф
    количество 18 мм модулей в ряду
    4
    количество горизонтальных рядов
    1
    Тип двери
    Сплошной
    ширина
    126 мм стена
    150 мм снаружи
    высота
    228 мм стена
    252 мм снаружи
    глубина
    98 мм общий
    18 мм снаружи
    80 мм стена
    Дополнительные характеристики
    монтаж шкафа
    Утопленная
    шаг 9 мм
    8
    общее количество модулей по 18 мм
    4
    [In] номинальный ток
    50 А
    тип рейки
    Несимметричная рейка 35 мм
    ввод кабеля
    Надрезанные отверстия
    назначение клеммного блока
    Земля / нейтраль
    количество клеммных блоков
    1 земля блок клемм с 4 привинченный отходящие линии
    1 нейтраль блок клемм с 4 привинченный отходящие линии
    отходящие линии распределительного блока
    1 x 16 мм² для земля
    1 x 16 мм² для нейтраль
    1 x 6 мм² для земля
    1 x 6 мм² для нейтраль
    2 x 10 mm² для земля
    2 x 10 mm² для нейтраль
    материал шкафа
    Тыльная часть : технический пластик
    Дверь : технический пластик
    Лицевая панель : технический пластик
    цвет
    Дверь : белый ( RAL 9003 )
    Лицевая панель : белый ( RAL 9003 )
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN 50102
    IEC 529
    IEC 60439-3
    IEC 60670-24
    IEC 60695-2-11
    этикетки качества
    IMQ
    огнестойкость
    Дверь : 650 °C
    Лицевая панель : 650 °C
    Тыльная часть : 650 °C
    степень защиты IP
    IP40
    степень защиты IK
    IK07
    рабочая температура окружающей среды
    -25...60 °C
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Modular encl. MiniPragma 1R 4M flush FD, with earth & neutral terminal block, with opaque door (Версия 1.0)
    Mini Pragma 1 rangée 4 modules encastré porte pleine (Версия 1.0)
    Mini Pragma 1 rangée 4 modules encastré porte pleine (Версия 1.0)
    CAD files for MIP22104: Surface-Flush enclosures - 1 Range - 4 Modules (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Корпусы (щиты) защиты для электрических аппаратов Pragma, Kaedra, Minipragma (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    MIP99047, Hollow partition flush mounting kit For Mini Pragma New (Версия 02)
    MIP99034, MIP99035, IP41 kit For Mini Pragma New (Версия 00)
    Дата 02.09.15
    Размер 351.6 KB
    MIP99048, Sealing kit for Mini Pragma New (Версия 00)
    Дата 02.09.15
    Размер 483.4 KB
    MIP99050, Marker light For Mini Pragma New (Версия 00)
    Дата 02.09.15
    Размер 505.1 KB
    MIP99046, Keylock for Mini Pragma New (Версия 01)
    Дата 02.09.15
    Размер 617.2 KB
    MIP99036, Terminal block support for Mini Pragma New (Версия 00)
    Дата 02.09.15
    Размер 417.3 KB
    Anti-cement protection cardboard box for Mini Pragma New (Версия 02)
    Mini Pragma - Mounting enclosures and door - Instruction Sheet (Версия 01)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Product environmental Mini Pragma (Версия 2.0)
    Дата 19.10.15
    Размер 309.7 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 05.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 05.02.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.