Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение MIP40108T Schneider Electric

Посмотреть все Mini Pragma (Мини Прагма)

Mini Pragma (Мини Прагма) - MIP40108T

Составьте свое укрытие

Изображение MIP40108T Schneider Electric
Посмотреть все Mini Pragma (Мини Прагма)
Mini Pragma (Мини Прагма) - MIP40108T
Составьте свое укрытие

MINI PRAGMA бежевая ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ ВСТРАИВ. ЩИТА С ДЫМЧ. ДВ. 1РЯД/8МОД,Италия

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Mini Pragma
    серия продукта
    Mini Pragma
    тип устройства или его аксессуаров
    Передняя поверхность
    тип передней панели
    Прозрачный
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для установки
    Дополнительные характеристики
    монтаж шкафа
    Утопленная
    тип передней крышки
    Полупрозрачный
    количество горизонтальных рядов
    1
    количество модулей по 18 мм в ряду
    8
    общее количество модулей по 18 мм
    8
    материал шкафа
    Дверь : технический пластик
    Лицевая панель : технический пластик
    ширина
    222 мм снаружи
    высота
    252 мм снаружи
    глубина
    13 мм стена
    17 мм снаружи
    цвет
    Лицевая панель : слоновая кость ( RAL 1014 )
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN 50102
    IEC 529
    IEC 60695-2-11
    огнестойкость
    Дверь : 650 °C
    Лицевая панель : 750 °C
    степень защиты IK
    IK07
    рабочая температура окружающей среды
    -25...60 °C
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
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    MIP99047, Hollow partition flush mounting kit For Mini Pragma New (Версия 02)
    MIP99034, MIP99035, IP41 kit For Mini Pragma New (Версия 00)
    Дата 02.09.15
    Размер 351.6 KB
    MIP99048, Sealing kit for Mini Pragma New (Версия 00)
    Дата 02.09.15
    Размер 483.4 KB
    MIP99050, Marker light For Mini Pragma New (Версия 00)
    Дата 02.09.15
    Размер 505.1 KB
    MIP99046, Keylock for Mini Pragma New (Версия 01)
    Дата 02.09.15
    Размер 617.2 KB
    MIP99036, Terminal block support for Mini Pragma New (Версия 00)
    Дата 02.09.15
    Размер 417.3 KB
    Anti-cement protection cardboard box for Mini Pragma New (Версия 02)
    Mini Pragma - Mounting enclosures and door - Instruction Sheet (Версия 01)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Product environmental Mini Pragma (Версия 2.0)
    Дата 19.10.15
    Размер 309.7 KB