Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение MIP70112T Schneider Electric

Посмотреть все Mini Pragma (Мини Прагма)

Mini Pragma (Мини Прагма) - MIP70112T

Составьте свое укрытие

Изображение MIP70112T Schneider Electric
Посмотреть все Mini Pragma (Мини Прагма)
Mini Pragma (Мини Прагма) - MIP70112T
Составьте свое укрытие

MINI PRAGMA серебр. ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ ВСТРАИВ. ЩИТА С ДЫМЧ. ДВ. 1РЯД/12МОД,Италия

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Mini Pragma
    серия продукта
    Mini Pragma
    тип устройства или его аксессуаров
    Передняя поверхность
    тип передней панели
    Прозрачный
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для установки
    Дополнительные характеристики
    монтаж шкафа
    Утопленная
    тип передней крышки
    Полупрозрачный
    количество горизонтальных рядов
    1
    количество модулей по 18 мм в ряду
    12
    общее количество модулей по 18 мм
    12
    материал шкафа
    Дверь : технический пластик
    Лицевая панель : технический пластик
    ширина
    294 мм снаружи
    высота
    252 мм снаружи
    глубина
    13 мм стена
    18 мм снаружи
    цвет
    Лицевая панель : дымчато-серый
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN 50102
    IEC 529
    IEC 60695-2-11
    огнестойкость
    Дверь : 650 °C
    Лицевая панель : 750 °C
    степень защиты IK
    IK07
    рабочая температура окружающей среды
    -25...60 °C
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    MIP99047, Hollow partition flush mounting kit For Mini Pragma New (Версия 02)
    MIP99034, MIP99035, IP41 kit For Mini Pragma New (Версия 00)
    Дата 02.09.15
    Размер 351.6 KB
    MIP99048, Sealing kit for Mini Pragma New (Версия 00)
    Дата 02.09.15
    Размер 483.4 KB
    MIP99050, Marker light For Mini Pragma New (Версия 00)
    Дата 02.09.15
    Размер 505.1 KB
    MIP99046, Keylock for Mini Pragma New (Версия 01)
    Дата 02.09.15
    Размер 617.2 KB
    MIP99036, Terminal block support for Mini Pragma New (Версия 00)
    Дата 02.09.15
    Размер 417.3 KB
    Anti-cement protection cardboard box for Mini Pragma New (Версия 02)
    Mini Pragma - Mounting enclosures and door - Instruction Sheet (Версия 01)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Product environmental Mini Pragma (Версия 2.0)
    Дата 19.10.15
    Размер 309.7 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.