Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Посмотреть все   Merten System M
Изображение MTN2301-1319 Schneider Electric
Продажи прекращены

MTN2301-1319

Изображение MTN2301-1319 Schneider Electric
Продажи прекращены
MTN2301-1319

Розетка с з/к, без шторок без рамки, M-TREND, белый

Показать дополнительные характеристики
Нет замены для MTN2301-1319. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
  • Код EAN
    3606480683848
Добавлено в корзину
Можно сравнить максимум 4 продукта. Удалите уже добавленные продукты.

  • Основные характеристики
    Серия
    Merten System M
    Название
    M-Trend
    Тип продукта
    Розетка
    Комплектация изделия
    Вставка с центральной закрывающей платой
    Количество постов
    1-постовая
    Стандартное описание розетки
    С заземляющим контактом
    Цветовой оттенок
    Белоснежный
    Дополнительные характеристики
    Конфигурация выходных полюсов
    2P + E
    Тип монтажа
    Утопленный
    Режим фиксации
    Винтами и лапками
    [In] номинальный ток
    16 А
    Частота
    50 Гц
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    250 В
    Соединения – клеммы
    Безвинтовые зажимы
    Экологичность предложения
    Директива EC RoHS
    Анализируется
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 месяцев
  • Подробнее
    Свернуть

    Документы

    Язык
    • Все языки4
    • русский3
    • английский2
    • итальянский1
    • немецкий1
    • французкий1
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.9 MB
    Дата 19.02.18
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    MTN2301-1319 : MTN2301-1319_ROHS_DECLARATION
    Описание
    MTN2301-1319_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 28.11.20
    Описание
    MTN2301-1319_ROHS_DECLARATION
    Сертификат соответствия
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 995.3 KB
    Дата 27.06.19
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.