Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Посмотреть все   Merten D-Life
Изображение MTN2302-6034 Schneider Electric

MTN2302-6034

Изображение MTN2302-6034 Schneider Electric
MTN2302-6034

MERTEN D-Life РОЗЕТКА 16А с з/к и полем для надписи, АНТРАЦИТ

Показать дополнительные характеристики
  • Код EAN
    3606480889165
Добавлено в корзину
Можно сравнить максимум 4 продукта. Удалите уже добавленные продукты.

  • Основные характеристики
    Серия
    Merten System Design
    Название
    System Design
    Тип продукта
    Розетка
    Комплектация изделия
    Изделие в сборе
    Cтандарт розетки
    Schuko
    Количество постов
    1-постовая
    Стандартное описание розетки
    С заземляющим контактом
    Дополнительные характеристики
    Конфигурация выходных полюсов
    2P + PE, со шторками
    Тип монтажа
    Утопленный
    Режим фиксации
    Винтами и лапками
    [In] номинальный ток
    16 А в 250 В переменный ток в соответствии с DIN 49440
    Доступные функции
    Поле для надписи
    Оттенок цвета
    Anthracite matt
    Материал
    PC (поликарбонат) матовый
    Поверхность
    Лакированная
    Соединения – клеммы
    Безвинтовые зажимы
    Стандарты
    DIN 49440
    длина
    71 мм
    Высота
    40 мм
    Ширина
    71 мм
    Тип упаковки
    Вес упаковки
    84 г
    Вес упаковки 2
    976 г
    Вес упаковки 3
    4,31 кг
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Подробнее
    Свернуть

    Документы

    Язык
    • Все языки13
    • русский5
    • английский9
    • испанский1
    • итальянский1
    • немецкий2
    • нидерландский2
    • французкий3
    • шведский1
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    Каталог MERTEN 2020 (Версия 1.0)
    Описание
    Каталог Merten 2020 имеет уникальную структуру и содержит маркированные цветами разделы: •«Электроустановочные изделия»MERTEN SD (D-Life)MERTEN SM (серии M-Pure Décor/M-Pure, M-Elegance, M-Plan, M-Smart)MERTEN Antique• «KNX автоматизация»Обзор Plus Link Компоненты KNX• «Argus датчики движения»Вы найдете фунции комфорта, оборудование для гостиниц, cистему управления отоплением и много полезной и интересной информации.В каталог включены новинки Merten 2020!
    prp.document.label.format pdf
    Размер 98.6 MB
    Дата 01.06.20
    Описание
    Каталог Merten 2020 имеет уникальную структуру и содержит маркированные цветами разделы: •«Электроустановочные изделия»MERTEN SD (D-Life)MERTEN SM (серии M-Pure Décor/M-Pure, M-Elegance, M-Plan, M-Smart)MERTEN Antique• «KNX автоматизация»Обзор Plus Link Компоненты KNX• «Argus датчики движения»Вы найдете фунции комфорта, оборудование для гостиниц, cистему управления отоплением и много полезной и интересной информации.В каталог включены новинки Merten 2020!
    Merten D-Life каталог 2017 (Версия 1.0)
    Описание
    Merten D-Life дизайн, который создает пространство
    prp.document.label.format pdf
    Размер 16.8 MB
    Дата 30.03.20
    Описание
    Merten D-Life дизайн, который создает пространство
    prp.document.label.format pdf
    Размер 16.8 MB
    Дата 01.06.16
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.9 MB
    Дата 19.02.18
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.6 MB
    Дата 26.06.20
    prp.document.label.format pdf
    Размер 420.4 KB
    Дата 23.06.20