Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Merten System M
    наименование
    M-Trend
    тип устройства или его аксессуаров
    Выключатель
    комплектация изделия
    Механизм с центральной платой
    Дополнительные характеристики
    функция выключателя
    1-полюсн. на 1 направление
    исполнительное устройство
    Клавиша
    тип монтажа
    Скрытый
    монтаж
    Винтами
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    250 V
    номинальный ток
    10 AX
    макс. коммутируемый ток
    10 А
    количество клавиш
    1
    индикация
    Лампочка-указатель
    присоединения
    Безвинтовые зажимы
    оттенок цвета
    Белоснежный
    материал
    Термопласт
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP20
    вопросы сохранности окружающей среды
    Не содержащий галогенов
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.0)
    Дата 06.09.18
    Размер 2.2 MB
    EAC Certificate (Версия 1.0)
    Дата 03.05.18
    Размер 2.9 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.