Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение MTN315902 Schneider Electric
Снято с производства

Изображение MTN315902 Schneider Electric
Снято с производства

Rocker double button insert 10 A, 2 make contacts

Показать дополнительные характеристики >
Коммерческий статус
Окончание сервисного обслуживания 17 Октябрь 2013
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

MTN315902 заменяется на:
Продукт
Кол-во
MTN3155-0000
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 01 Январь 2011
1
  • Основные характеристики
    серия продукта
    Вставки Merten
    тип устройства или его аксессуаров
    Двойная нажимная кнопка
    комплектация изделия
    Вставка
    Дополнительные характеристики
    функция выключателя
    2-канальный
    тип управления
    Клавиша
    тип монтажа
    Скрытый
    монтаж
    Винтами и лапками
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    250 V
    [In] номинальный ток
    10 А
    тип контактов
    2 Н.О.
    материал
    Металл
    Пластик
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP20
    вопросы сохранности окружающей среды
    Не содержащий галогенов
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    • французкий
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    NEMKO Certificate (Версия 1.0)
    Дата 18.09.17
    Размер 78.4 KB
    LCIE_60055881 - NF Certificate - Licence N° 60053656 (Версия 1.0)
    NF Certificate (Версия 1.0)
    Дата 23.09.17
    Размер 195.6 KB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    dshe_Rocker double button insert 10 A, 2 make contacts (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP Antivandalism : Flush mounted Switch (Версия 2.1)
    Дата 22.01.16
    Размер 891.4 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.