Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

МЕХ. ВЫКЛ. УПРАВ. ЖАЛЮЗИ ПОВОРОТНЫЙ, 10А, 250В, С ФИКСАТОРОМ ПОЛОЖЕНИЯ, С ЗАМКОМ

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Вставки Merten
    тип устройства или его аксессуаров
    Кнопка
    функция выключателя
    2-полюсн.
    комплектация изделия
    Вставка
    материал
    Металл
    Пластик
    степень защиты IP
    IP20
    Дополнительные характеристики
    способ управления
    Ключ
    тип монтажа
    Скрытый
    монтаж
    Винтами и лапками
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    250 V
    макс. коммутируемый ток
    10 мА
    Условия эксплуатации
    вопросы сохранности окружающей среды
    Не содержащий галогенов
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
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LSB02869 System M Catalogue 01/2017 (Версия 1.4)
    Дата 23.05.18
    Размер 67 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EAC Certificate (Версия 1.0)
    Дата 03.05.18
    Размер 2.9 MB
    (Версия 1.0)
    Дата 06.09.18
    Размер 2.2 MB
    Страницы каталога
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Antique catalogue 12/2018 (Версия 1.0)
    Дата 18.12.18
    Размер 22 MB
    Merten Aquadesign - Water-tight technology and design (Версия 3.0)
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    dshe_Momentary/maintained-contact switch insrt for roller shut. for cyl. locks, 2-ple (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP Antivandalism : Flush mounted Switch (Версия 2.1)
    Дата 22.01.16
    Размер 891.4 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.