Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Механизм выключателя управления жалюзи поворотный, 10А, 250В, с замком

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Вставки Merten
    тип устройства или его аксессуаров
    Кнопка
    функция выключателя
    2-полюсн.
    комплектация изделия
    Вставка
    материал
    Металл
    Пластик
    степень защиты IP
    IP20
    Дополнительные характеристики
    способ управления
    Ключ
    тип монтажа
    Скрытый
    монтаж
    Винтами и лапками
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    250 V
    макс. коммутируемый ток
    10 мА
    Условия эксплуатации
    вопросы сохранности окружающей среды
    Не содержащий галогенов
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LSB02869 System M Catalogue 01/2017 (Версия 1.4)
    Дата 23.05.18
    Размер 67 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.0)
    Дата 06.09.18
    Размер 2.2 MB
    EAC Certificate (Версия 1.0)
    Дата 03.05.18
    Размер 2.9 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 05.04.19
    Размер 200 B
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 05.04.19
    Размер 200 B
    Страницы каталога
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Merten Aquadesign - Water-tight technology and design (Версия 3.0)
    Antique catalogue 12/2018 (Версия 1.0)
    Дата 18.12.18
    Размер 22 MB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    dshe_Roller shutter push-button insert for cylinder locks, 2-pole (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP - System M Socket Outlet With Earth Pin (Версия 1.0)
    Дата 12.12.16
    Размер 1,015.4 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.