Merten Antique:
    Merten Artec
    наименование
    Antique
    Artec
    тип устройства или его аксессуаров
    Закрывающая панель
    назначение изделия
    Ключ
    оттенок цвета
    Белый
    код цвета
    RAL 1013
    материал
    Поликарбонат бриллиантовый
    степень защиты IP
    IP20
    Дополнительные характеристики
    монтаж
    Зажимом
    маркировка
    Стрелка
    Условия эксплуатации
    вопросы сохранности окружающей среды
    Не содержащий галогенов
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
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    dshe_Cen.pl. for mom./maint.cont.switch, roller shut, white, Artec/Antique (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.