Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение MTN325900 Schneider Electric
Снято с производства

Изображение MTN325900 Schneider Electric
Снято с производства
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

MTN325900 заменяется на:
Продукт
Кол-во
MTN3159-0000
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 01 Январь 2011
1
  • Основные характеристики
    серия продукта
    Вставки Merten
    тип устройства или его аксессуаров
    Кнопка
    комплектация изделия
    Вставка
    Дополнительные характеристики
    функция выключателя
    2-канальный
    способ управления
    Клавиша
    тип монтажа
    Скрытый
    монтаж
    Винтами и лапками
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    250 V
    [In] номинальный ток
    10 А
    тип контактов
    2 переключающ.
    материал
    Металл
    Пластик
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP20
    вопросы сохранности окружающей среды
    Не содержащий галогенов
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
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • французкий
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    NF Certificate (Версия 1.0)
    Дата 23.09.17
    Размер 303.3 KB
    LCIE 60056745 - NF Certificate - 3xxx (Версия 1.0)
    Дата 13.12.16
    Размер 303.3 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.10.18
    Размер 200 B
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.10.18
    Размер 200 B
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    dshe_Rocker double button insert 10 A, 2 x two-way (Версия 1.0)
    Дата 22.01.16
    Размер 104.3 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP M-Plan Glass : Flush mounted Switch (Версия 2.1)
    Дата 22.01.16
    Размер 945.8 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.